(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動水栓 単水栓 乾電池式(壁付) HS-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS-72-MTH
自動水栓 単水栓 乾電池式(壁付) HS-72 スイセンチュウシジカナグ

通常単価(税別)
38,675円
税込単価
42,543円

【特長】・かんたん設置、約3分で設置可能です・先端センサによる自動式と、ボタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 取付ねじ:
    W26山20
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 詳細タイプ:
    単水栓

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HS-72-MTH 解除

Loading...

 
カタログを表示

HS-72-MTH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
接続方向
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-72-MTH

M
870
上付け
4573150160130
368-3709

1個

38,675( 42,543円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かんたん設置、約3分で設置可能です
・先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動水栓 単水栓 乾電池式(壁付) HS-72の型番HS-72-MTHのページです。
型番HS-72-MTHに関する仕様情報を記載しております。

自動水栓 単水栓 乾電池式(壁付) HS-72のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS-72-MUH
HS-72-SUH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 質量
(g)
接続方向 JANコード トラスココード

38,675円

( 42,543円 )
1個 -

5日目

M870下付け4573150160154368-3713

38,675円

( 42,543円 )
1個 -

5日目

S850下付け4573150160116368-3707

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました