(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー式面取り機 ハンディタイプ MARX-NEOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー式面取り機 ハンディタイプ MARX-NEOシリーズ

通常価格(税別)
143,500円
税込価格
157,850円

【特長】・両手ハンドル:ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計です。板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアベベラー
  • 使用空気圧(MPa):
    0.49~0.68
  • 面取能力:
    R3
  • ホース取付口:
    20PM
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.82
  • 材質1:
    ボディ:金属
  • 面取り角度(°):
    90

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
トラスココード
質量(g)
重ね加工最小板厚
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12000相当
383-1372
2200.0
9mm
両手ハンドル

1個

143,500( 157,850円 )

8日目

12000相当
383-1369
2200.0
11mm
両手ハンドル

1個

143,500( 157,850円 )

8日目

10000相当
383-1371
2000.0
9mm
サイレンサ

1個

143,500( 157,850円 )

8日目

10000相当
383-1373
2000.0
11mm
サイレンサ

1個

143,500( 157,850円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手ハンドル:ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計です。板厚は最小9mmから加工できます
・サイレンサ:サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっています。板厚は最小9mmから加工できます
・ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します
・軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです
・橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます
・3枚刃
【材質】
・ボディ:金属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式面取り機 ハンディタイプ MARX-NEOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました