(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBSD-P9060TBU
オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪) カナアミツキダイシャ

通常単価(税別)
348,480円
税込単価
383,328円

【特長】・振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します・ウエハーなどの振...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 静電気対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    30~40
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:帯電防止ウレタン
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 高さ(mm):
    234.5
  • 取替キャスター(固定):
    935SER-UZ100-S
  • 取替キャスター(自在):
    940SOE-UZ100

(i)ご注意

  • ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SBSD-P9060TBU 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBSD-P9060TBU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBSD-P9060TBU

パンチングタイプ
4550414409280
435-6450
25000
900
600

1個

348,480( 383,328円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します
・ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています
【用途】
・食品工場、研究所など
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:帯電防止ウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)の型番SBSD-P9060TBUのページです。
型番SBSD-P9060TBUに関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBSD-6045TBU
SBSD-9060TBU
SBSD-P6045TBU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

282,150円

( 310,365円 )
1個 -

8日目

平板タイプ4550414409235435-644513500680450

306,900円

( 337,590円 )
1個 -

8日目

平板タイプ4550414409259435-644427000900600

325,710円

( 358,281円 )
1個 -

8日目

パンチングタイプ4550414409266435-645112000680450

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました