(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KAS-1-100TBU-S
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪) カナアミツキダイシャ

通常単価(税別)
364,298円
税込単価
400,728円

【特長】・抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 静電気対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ
  • 材質1:
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:帯電防止ウレタン
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    164
  • 取替キャスター(固定):
    320ER-BLB100帯電防止
  • 取替キャスター(自在):
    320BBE-UZ100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KAS-1-100TBU-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

KAS-1-100TBU-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAS-1-100TBU-S

4550414409181
435-4822
24000
1200
750

1個

364,298( 400,728円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です
【用途】
・食品工場、研究所など
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:帯電防止ウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)の型番KAS-1-100TBU-Sのページです。
型番KAS-1-100TBU-Sに関する仕様情報を記載しております。

抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KAS-2-100TBU-S
KAS-3-100TBU-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

328,155円

( 360,971円 )
1個 -

8日目

4550414409204435-482420000900600

324,105円

( 356,516円 )
1個 -

8日目

4550414409228435-482018000800450

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました