(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD

通常単価(税別)
424,669円
税込単価
467,136円

【特長】・不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます・1Wあたりの...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    28000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    210
  • 特殊タイプ:
    その他
  • コード長さ(m):
    5
  • タイプ詳細:
    小型台車
  • バルーン直径(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    470
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    1400~2600
  • 照射角(°):
    360
  • 定格寿命(時間):
    50000
  • 電源(V)(50/60Hz):
    AC100
  • 幅(mm):
    720
  • 電線仕様:
    5m VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付
  • JANコード:
    4536619107046
  • 質量(g):
    17800.0
  • トラスココード:
    418-2912
  • 材質1:
    LED基盤:スチール、アルミ

型番

BL-210-FD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-210-FD

1個

424,669( 467,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます
・1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます
・耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています
【用途】
・工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に
【材質】
・LED基盤:スチール、アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FDの型番BL-210-FDのページです。
型番BL-210-FDに関する仕様情報を記載しております。

輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました