(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全防爆大型台はかり 校正なし ポール付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HW-600KCEPA
安全防爆大型台はかり 校正なし ポール付 ハカリ

通常単価(税別)
258,375円
税込単価
284,213円

【特長】・0種~2種までの危険場所で使用可能です・本質安全防爆構造 Ex ia...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 奥行(mm):
    953
  • 高さ(mm):
    1032
  • 載皿寸法(mm):
    600×700
  • 幅(mm):
    600
  • 質量(g):
    54000.0
  • 計量台高さ(mm):
    150
  • タイプ:
    ポール付き
  • 材質1:
    計量皿材質:SUS430

(i)ご注意

  • 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池パナソニック株式会社LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HW-600KCEPA 解除

Loading...

 
カタログを表示

HW-600KCEPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW-600KCEPA

600000
100000
4981046304917
249-3477

1個

258,375( 284,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0種~2種までの危険場所で使用可能です
・本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22641X号です
・600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適です
・3色5段カラーコンパレータライト標準装備です
・暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示です
・各種設定に便利なテンキー付きです
・表示部は上向き方向に5段階で調整可能です
・横向きにすることも可能(横向きはフリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定して下さい)です
・個数計機能、オートパワーオフ機能、最大6桁の累計機能付きです
【材質】
・計量皿材質:SUS430
【セット内容】
・取扱説明書 六角レンチ

(i)ご注意

  • 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池パナソニック株式会社LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全防爆大型台はかり 校正なし ポール付の型番HW-600KCEPAのページです。
型番HW-600KCEPAに関する仕様情報を記載しております。

安全防爆大型台はかり 校正なし ポール付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HV-300KCEPA
HV-600KCEPA
HW-300KCEPA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
JANコード トラスココード

250,250円

( 275,275円 )
1個 -

1日目

30000050000(0~150kg)、100000(150~300kg)4981046304887249-3480

250,250円

( 275,275円 )
1個 -

1日目

600000100000(0~300kg)、200000(300~600kg)4981046304894249-3473

258,375円

( 284,213円 )
1個 -

1日目

300000500004981046304900249-3474

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました