(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-HT36X2.0-S
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS ハンドタップ

ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS T-HT36X2.0-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
81,728円
税込単価
89,901円

【用途】・ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します・ねじ山の修正、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレス材には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T-HT36X2.0-S 解除

Loading...

T-HT36X2.0-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
シャンク径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-HT36X2.0-S

M36
2
155
75
28
4550414404773
396-1999
1920.000

1個

81,728( 89,901円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します
・ねじ山の修正、作製用です
・タングステンハンド組タップです
・被削材:鉄、軽金属
【材質】
・低合金鋼(SKS)

(i)ご注意

  • ステンレス材には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

T-HT36X2.0-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップセット(メートルねじ用) SKSの型番T-HT36X2.0-Sのページです。
型番T-HT36X2.0-Sに関する仕様情報を記載しております。

ハンドタップセット(メートルねじ用) SKSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-HT110X2.0-S
T-HT115X2.0-S
T-HT120X2.0-S
T-HT36X3.0-S
T-HT36X4.0-S
T-HT39X4.0-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,273,418円

( 1,400,760円 )
1個 -

5日目

M110216560704550414341757396-277719500.000

1,441,748円

( 1,585,923円 )
1個 -

5日目

M115217060704550414341764396-278520400.000

1,617,390円

( 1,779,129円 )
1個 -

5日目

M120217565704550414341771396-278222500.000

58,380円

( 64,218円 )
1個 -

5日目

M36315575284550414404759396-27261920.000

55,838円

( 61,422円 )
1個 -

5日目

M36415575284550414404766396-19611920.000

73,418円

( 80,760円 )
1個 -

5日目

M39416580304550414404780396-27072730.000

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました