(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスピードロータリーツール ドレメル3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3000-N-10-50
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000 マイクログラインダー(デンドウ)

通常単価(税別)
12,150円
税込単価
13,365円

【特長】・イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    10000~32000
  • 外径(mm):
    56
  • 全長(mm):
    188
  • 付属品:
  • 質量(g):
    455.000
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 消費電力(W):
    90
  • 電源(V):
    100
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 適合コレット(mm):
    0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
  • 標準付属品:
    レンチ、イージーツイストシステム、アクセサリーケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3000-N-10-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

3000-N-10-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3000-N-10-50

8710364058501
118-8021
50

1個

12,150( 13,365円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です
・クーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上し、耐久性が向上しました
・ソフトラバーグリップで、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします
・最大32000回転/分の無段変速でさまざまな材料や用途に対応、高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです
【用途】
・彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断、切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけ
【材質】
・ポリアミド樹脂
【セット内容・付属品】
・カットオフホイール品番420、砥石:品番:8193、サンディングバンド:品番407、ポリッシング用ホイール:品番414、ポリッシングコンパウンド:品番421、サンディングバンド:品番407、ドリル:品番150、マンドレル:品番401、マンドレル:品番402、レンチ、イージーツイストシステム、アクセサリーケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスピードロータリーツール ドレメル3000の型番3000-N-10-50のページです。
型番3000-N-10-50に関する仕様情報を記載しております。

ハイスピードロータリーツール ドレメル3000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3000-N-10-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 周波数(Hz)

12,150円

( 13,365円 )
1個 -

4日目

8710364064953118-800560

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました