(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-HT30X2.0-1
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS ハンドタップ

ハンドタップ(メートルねじ用) SKS T-HT30X2.0-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,390円
税込単価
16,929円

【用途】・ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します・ねじ山の修正、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレス材には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T-HT30X2.0-1 解除

Loading...

T-HT30X2.0-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
シャンク径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
先端
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-HT30X2.0-1

M30
2
135
65
23
4550414341788
396-3404
400.000

1個

15,390( 16,929円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します
・ねじ山の修正、作製用です
・被削材:鉄、軽金属
【材質】
・低合金鋼(SKS)

(i)ご注意

  • ステンレス材には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

T-HT30X2.0-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップ(メートルねじ用) SKSの型番T-HT30X2.0-1のページです。
型番T-HT30X2.0-1に関する仕様情報を記載しております。

ハンドタップ(メートルねじ用) SKSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-HT100X3.0-1
T-HT100X3.0-2
T-HT100X3.0-3
T-HT33X2.0-1
T-HT33X3.5-1
T-HT36X2.0-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 先端

331,778円

( 364,956円 )
1個 -

5日目

M100320090604550414341481396-27364800.000

331,778円

( 364,956円 )
1個 -

5日目

M100320090604550414341498396-27404800.000

331,778円

( 364,956円 )
1個 -

5日目

M100320090604550414341504396-27434800.000

20,378円

( 22,416円 )
1個 -

5日目

M33214570254550414341801396-3414530.000

15,225円

( 16,748円 )
1個 -

5日目

M333.514570254550414341795396-3401530.000

27,248円

( 29,973円 )
1個 -

5日目

M36215575284550414341856396-3409640.000

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました