(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKS-GII 09タイプ用インサート

SKS-GII 09タイプ用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,055円
税込価格
1,161円

高送り・形状加工用SKS-GII09タイプ、SKG-09/MSG-09形用イン...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 勝手:
  • 厚さ(mm):
    3.18
  • 精度:
    E
  • コーナ半径(r)(mm):
    1.2
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 切れ刃長(mm):
    9
  • 切れ刃:
    丸ホーニング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
材種
溝・穴形状記号
さらい刃逃げ角
切削分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
耐熱合金、チタン合金
DS118
T
15°
普通切削

10個

1,055( 1,161円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
DS150
T
15°
普通切削

10個

1,055( 1,161円 )

1日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7550
T
15°
普通切削

10個

1,055( 1,161円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS118
W
-
-

10個

1,055( 1,161円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS150
W
-
-

10個

1,055( 1,161円 )

1日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7518
W
-
-

10個

1,055( 1,161円 )

1日目

ステンレス鋼
JC7550
W
-
-

10個

1,055( 1,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高送り・形状加工用SKS-GII09タイプ、SKG-09/MSG-09形用インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKS-GII 09タイプ用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました