(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIC-EVO SSV形用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIC-EVO SSV形用インサート

通常価格(税別)
1,113円 ~ 1,206円
税込価格
1,224円 ~ 1,327円

【特長】・コーナRはR0.4、R0.8、R1.6、R2.0、R3.0の5種類を...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 逃げ角:
    その他
  • 勝手:
  • 厚さ(mm):
    5.56
  • 溝・穴形状記号:
    T

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材種
精度
コーナ半径(r)(mm)
コーティング
切れ刃
切削分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
M
0.4
PVDコーティング
丸ホーニング
普通切削

10個

1,206( 1,327円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
M
0.8
PVDコーティング
丸ホーニング
普通切削

10個

1,206( 1,327円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
M
1.6
PVDコーティング
丸ホーニング
普通切削

10個

1,206( 1,327円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
M
2
PVDコーティング
丸ホーニング
普通切削

10個

1,206( 1,327円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
M
3
PVDコーティング
丸ホーニング
普通切削

10個

1,206( 1,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナRはR0.4、R0.8、R1.6、R2.0、R3.0の5種類をラインナップ
・アルミ用インサートをラインナップ:ラッピング処理・外周研磨仕上げにより溶着を抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIC-EVO SSV形用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました