(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミラーボール用インサートBNM-TS形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BNM-100-TS-DH102
ミラーボール用インサートBNM-TS形 チップ

通常単価(税別)
5,791円
税込単価
6,370円

【特長】・切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 被削材:
    鋳鉄 / 高硬度材
  • 材種:
    DH102
  • R精度(mm):
    ±0.006
  • コーティング:
    PVDコーティング

型番

BNM-100-TS-DH102 解除

Loading...

カタログを表示

BNM-100-TS-DH102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法/R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNM-100-TS-DH102

5

2個

5,791( 6,370円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能
・強ねじれ刃形により加工時のびびりを低減し仕上げ面精度が向上
・高硬度材向けPVD被膜「DH102コート」を採用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーボール用インサートBNM-TS形の型番BNM-100-TS-DH102のページです。
型番BNM-100-TS-DH102に関する仕様情報を記載しております。

ミラーボール用インサートBNM-TS形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BNM-060-TS-DH102
BNM-080-TS-DH102
BNM-120-TS-DH102
BNM-160-TS-DH102
BNM-200-TS-DH102
BNM-250-TS-DH102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法/R
(mm)

5,067円

( 5,574円 )
2個 -

2日目

3

5,360円

( 5,896円 )
2個 -

1日目

4

6,070円

( 6,677円 )
2個 -

2日目

6

6,264円

( 6,890円 )
2個 -

1日目

8

6,567円

( 7,224円 )
2個 -

1日目

10

7,418円

( 8,160円 )
2個 -

1日目

12.5

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました