(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチエクストリーム EXM/MEX形 対応インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMU070620ZER-PM-JC8118
マルチエクストリーム EXM/MEX形 対応インサート フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円

【特長】・インサートは両面使用可能な6コーナ仕様で経済的。小型インサートの多刃...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    W(六角形)
  • 利用可能コーナー数:
    6
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 勝手:
  • 厚さ(mm):
    6.35
  • 精度:
    M
  • コーナ半径(r)(mm):
    2
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 溝・穴形状記号:
    U
  • 切れ刃:
    丸ホーニング
  • 切削分類:
    普通切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WNMU070620ZER-PM-JC8118 解除

Loading...

カタログを表示

WNMU070620ZER-PM-JC8118 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMU070620ZER-PM-JC8118

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118

10個

1,341( 1,475円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートは両面使用可能な6コーナ仕様で経済的。小型インサートの多刃仕様により高能率加工が可能
・インサート拘束面はダブテイル構造を採用。インサートをねじ1本で強固に固定でき、切削抵抗によるインサート動きを抑制、安定した長寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチエクストリーム EXM/MEX形 対応インサートの型番WNMU070620ZER-PM-JC8118のページです。
型番WNMU070620ZER-PM-JC8118に関する仕様情報を記載しております。

マルチエクストリーム EXM/MEX形 対応インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNMU070620ZER-PM-JC8050
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種

1,341円

( 1,475円 )
10個 -

2日目

鋼 / ステンレス鋼JC8050

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました