(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・高硬度材(70HRC)が加工可能なソリッド面取り工具。高硬度材以外の...
ハード1面達
特長
[Feature 1]
[Feature 2]
3枚刃・2 段先端角・強ねじれ形状を探用。
3枚刃により、高能率・長寿命を実現。
先端部を鈍角にした2段先端角により、刃先剛性を確保し高能率な溝加工が可能。
強ねじれ形状で高硬度材はもちるんその他被削材に対しても高能率な加工が可能。
3枚刃・強ねじれ
回転時
2段先端角形状
面取り角度:45°
刃先剛性を確保し欠損を防止!
[Feature 3]
高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダやハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。
切削性能
加工事例(SKD11 <60HRC>)
穴面取り加工
結果
高硬度材ヘの穴面取り加工でもキレイな加工面を実現。
センタリング加工
結果
ステップ加工を行うことで推奨である0.1D以上の穴深さもセンタリング可能。
寿命比較(SKD11 <60HRC>)
Fig.1(φDc<φDsの場合)
Fig.2(φDc=φDsの場合)
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
V溝加工
被削材 | 炭素鋼 (S50C, SS400) 硬さ~250HB | プリハードン鋼 (NAK80) 硬さ38~43HRC | 工具鋼 (SKD11) 硬さ~70HRC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削巾 | ap=0.25D (突き出し3Dでの条件) | ap=0.25D (突き出し3Dでの条件) | ap=0.25D (突き出し3Dでの条件) | |||||||||
工具径 φDc (mm) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) |
1 | 50 | 16,000 | 0.06 | 960 | 50 | 16,000 | 0.06 | 960 | 20 | 6,400 | 0.06 | 380 |
2 | 50 | 8,000 | 0.06 | 480 | 50 | 8,000 | 0.06 | 480 | 20 | 3,200 | 0.06 | 190 |
3 | 150 | 16,000 | 0.09 | 1,440 | 150 | 16,000 | 0.09 | 1,440 | 30 | 3,200 | 0.06 | 190 |
4 | 150 | 12,000 | 0.09 | 1,100 | 150 | 12,000 | 0.09 | 1,100 | 30 | 2,400 | 0.06 | 140 |
5 | 150 | 9,500 | 0.09 | 860 | 150 | 9,500 | 0.09 | 860 | 40 | 2,500 | 0.075 | 188 |
6 | 150 | 8,000 | 0.09 | 720 | 150 | 8,000 | 0.09 | 720 | 40 | 2,100 | 0.075 | 160 |
8 | 225 | 9,000 | 0.15 | 1,350 | 225 | 9,000 | 0.15 | 1,350 | 50 | 2,000 | 0.15 | 300 |
10 | 225 | 7,200 | 0.15 | 1,080 | 225 | 7,200 | 0.15 | 1,080 | 50 | 1,600 | 0.15 | 240 |
12 | 225 | 6,000 | 0.15 | 900 | 225 | 6,000 | 0.15 | 900 | 50 | 1,300 | 0.15 | 200 |
面取り加工
被削材 | 炭素鋼 (S50C, SS400) 硬さ~250HB | プリハードン鋼 (NAK80) 硬さ38~43HRC | 工具鋼 (SKD11) 硬さ~70HRC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削巾 | C=0.2D (突き出し3Dでの条件) | C=0.2D (突き出し3Dでの条件) | C=0.2D (突き出し3Dでの条件) | |||||||||
工具径 φDc (mm) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) |
1 | 50 | 16,000 | 0.06 | 960 | 50 | 16,000 | 0.06 | 960 | 30 | 9,600 | 0.06 | 580 |
2 | 50 | 8,000 | 0.06 | 480 | 50 | 8,000 | 0.06 | 480 | 30 | 4,800 | 0.06 | 290 |
3 | 150 | 16,000 | 0.18 | 2,880 | 150 | 16,000 | 0.18 | 2,880 | 70 | 7,400 | 0.06 | 440 |
4 | 150 | 12,000 | 0.18 | 2,200 | 150 | 12,000 | 0.18 | 2,200 | 70 | 5,600 | 0.06 | 340 |
5 | 150 | 9,500 | 0.18 | 1,720 | 150 | 9,500 | 0.18 | 1,720 | 80 | 5,000 | 0.09 | 450 |
6 | 150 | 8,000 | 0.18 | 1,440 | 150 | 8,000 | 0.18 | 1,440 | 80 | 4,200 | 0.09 | 380 |
8 | 225 | 9,000 | 0.3 | 2,700 | 225 | 9,000 | 0.3 | 2,700 | 100 | 4,000 | 0.15 | 600 |
10 | 225 | 7,200 | 0.3 | 2,160 | 225 | 7,200 | 0.3 | 2,160 | 100 | 3,200 | 0.15 | 480 |
12 | 225 | 6,000 | 0.3 | 1,800 | 225 | 6,000 | 0.3 | 1,800 | 100 | 2,600 | 0.15 | 390 |
穴面取り加工
被削材 | 炭素鋼 (S50C, SS400) 硬さ~250HB | プリハードン鋼 (NAK80) 硬さ38~43HRC | 工具鋼 (SKD11) 硬さ~70HRC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削巾 | 下穴径<Dc (突き出し3Dでの条件) | 下穴径<Dc (突き出し3Dでの条件) | 下穴径<Dc (突き出し3Dでの条件) | |||||||||
工具径 φDc (mm) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) |
1 | 50 | 16,000 | 0.03 | 480 | 50 | 16,000 | 0.03 | 480 | 7.5 | 2,400 | 0.06 | 140 |
2 | 50 | 8,000 | 0.03 | 240 | 50 | 8,000 | 0.03 | 240 | 7.5 | 1,200 | 0.06 | 72 |
3 | 150 | 16,000 | 0.09 | 1,440 | 150 | 16,000 | 0.09 | 1,440 | 15 | 1,600 | 0.09 | 140 |
4 | 150 | 12,000 | 0.09 | 1,100 | 150 | 12,000 | 0.09 | 1,100 | 15 | 1,200 | 0.09 | 110 |
5 | 150 | 9,500 | 0.09 | 860 | 150 | 9,500 | 0.09 | 860 | 15 | 950 | 0.09 | 86 |
6 | 150 | 8,000 | 0.09 | 720 | 150 | 8,000 | 0.09 | 720 | 15 | 800 | 0.09 | 72 |
8 | 225 | 9,000 | 0.15 | 1,350 | 225 | 9,000 | 0.15 | 1,350 | 25 | 1,000 | 0.15 | 150 |
10 | 225 | 7,200 | 0.15 | 1,080 | 225 | 7,200 | 0.15 | 1,080 | 25 | 800 | 0.15 | 120 |
12 | 225 | 6,000 | 0.15 | 900 | 225 | 6,000 | 0.15 | 900 | 25 | 650 | 0.15 | 98 |
センタリング加工
被削材 | 炭素鋼 (S50C, SS400) 硬さ~250HB | プリハードン鋼 (NAK80) 硬さ38~43HRC | 工具鋼 (SKD11) 硬さ~70HRC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削巾 | ap=0.1Dまで (突き出し3Dでの条件) | ap=0.1Dまで (突き出し3Dでの条件) | ap=0.1Dまで (突き出し3Dでの条件) | |||||||||
工具径 φDc (mm) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) | 切削速度 Vc (min) | 回転速度 n (min-1) | 送り量 f (mm/rev) | 送り速度 Vf (mm/min) |
1 | 50 | 16,000 | 0.01 | 160 | 50 | 16,000 | 0.01 | 160 | 30 | 9,600 | 0.01 | 96 |
2 | 50 | 8,000 | 0.01 | 80 | 50 | 8,000 | 0.01 | 80 | 30 | 4,800 | 0.01 | 48 |
3 | 150 | 16,000 | 0.01 | 160 | 150 | 16,000 | 0.01 | 160 | 70 | 7,400 | 0.01 | 74 |
4 | 150 | 12,000 | 0.01 | 120 | 150 | 12,000 | 0.01 | 120 | 70 | 5,600 | 0.01 | 56 |
5 | 150 | 9,500 | 0.01 | 95 | 150 | 9,500 | 0.01 | 95 | 80 | 5,000 | 0.01 | 50 |
6 | 150 | 8,000 | 0.01 | 80 | 150 | 8,000 | 0.01 | 80 | 80 | 4,200 | 0.01 | 42 |
8 | 225 | 9,000 | 0.01 | 90 | 225 | 9,000 | 0.01 | 90 | 100 | 4,000 | 0.01 | 40 |
10 | 225 | 7,200 | 0.01 | 72 | 225 | 7,200 | 0.01 | 72 | 100 | 3,200 | 0.01 | 32 |
12 | 225 | 6,000 | 0.01 | 60 | 225 | 6,000 | 0.01 | 60 | 100 | 2,600 | 0.01 | 26 |
使用状の注意事項
*1.突き出し量は3Dを想定して切削条件を提示しています。長くなる場合は条件を下げて加工してください。
*2.面取り加工のapは最大値です。条件はC1での条件を記載しています。(C1未満はap最大での条件)。最大apを取る場合は送りを70%程度まで下げてください。
*3.クーラントは外部エアーまたはオイルミストを使用ください。
*4.小径の場合、可能な限り刃先にエアーが当たるように加工してください
*5.センタリング加工は0.1Dまでを推奨いたします。
ダイジェット面取り工具
PVD被膜〈DH1コート〉
従来のコーティング被膜に比べて高硬度かつ酸化開始温度も髙いため、高硬度材の高速ドライ加工において安定した切削性能を発揮。
Loading...
【特長】
・高硬度材(70HRC)が加工可能なソリッド面取り工具。高硬度材以外の加工はもちろんV溝加工・センタリング加工も可能
・3枚刃・2段先端角・強ねじれ形状を採用。3枚刃により、高能率・長寿命を実現
・先端部を鈍角にした2段先端角により、刃先剛性を確保し高能率な溝加工が可能。強ねじれ形状で高硬度材はもちろんその他被削材に対しても高能率な加工が可能
・高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダやハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する
SFSV3020S06-DH110で型番確定
エンドミル ハード1面達 SFSV形の型番SFSV3020S06-DH110のページです。
型番SFSV3020S06-DH110に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFSV3010S04-DH110 |
SFSV3030S06-DH110 |
SFSV3040S06-DH110 |
SFSV3050S06-DH110 |
SFSV3060S06-DH110 |
SFSV3080S08-DH110 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シャンクサイズ | 全長 (mm) | 最大穴面取り径 (mm) | 最小穴面取り径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,956円 ( 5,452円 ) | 1個 | - | 1日目 | 4mm | 50 | 1 | 0.2 | |
6,019円 ( 6,621円 ) | 1個 | - | 1日目 | 6mm | 60 | 3 | 0.6 | |
7,080円 ( 7,788円 ) | 1個 | - | 2日目 | 6mm | 70 | 4 | 0.8 | |
7,789円 ( 8,568円 ) | 1個 | - | 1日目 | 6mm | 80 | 5 | 1 | |
8,496円 ( 9,346円 ) | 1個 | - | 1日目 | 6mm | 90 | 6 | 1.2 | |
9,205円 ( 10,126円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8mm | 100 | 8 | 1.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針