(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・荒から仕上げ加工まで幅広く対応、刃長1Dのスーパーショートタイプで高...
ハード1ボール
新PVD被膜〈DHコート〉
従来のコーティング被膜に比べて高硬度かつ酸化開始温度も高いため、高硬度材の高速ドライ加工において安定した切削性能を発揮。
■切削性能
1. 面精度(高速度硬度鋼〈61~65HRC〉)
被削材 | 名称 | ピアスパンチ |
---|---|---|
硬さ | SKH51(61~65HRC) | |
工具 | 工具径 φ3 | ハード1ボール |
SFSB2030-S6 | ||
加工条件 | 回転速度: n(min-1) | 16,500 |
切削速度: Vc(m/min) | 155 | |
刃数: z(枚) | 2 | |
送り速度: Vf(mm/min) | 1,000 | |
送り量: f(mm/rev) | 0.06 | |
軸方向切込み量: ap(mm) | 0.05 | |
径方向切込み量: ae(mm) | 0.05 | |
結果 | 平面部面粗さRa平均(μm) | 0.252 |
R部面粗さRa平均(μm) | 0.152 | |
面粗さRa平均において、ハード1ボールは大幅に面精度が向上。 製品規格上限RaMAX0.3内にて良好評価。 |
2. 寿命(SKD11〈60HRC〉)
被削材 | SKD11 |
---|---|
硬さ | 60HRC |
工具 | φ3 |
加工条件 | Vc = 170m/min n = 18,000min-1 Vf = 1,500mm/min f = 0.083mm/rev ap = 0.15mm ae = 0.3mm エアブロー 焼ばめホルダ: HSK-A63タイプ使用 |
Fig.1 φDc<φDsの場合
Fig.2 φDc=φDsの場合
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
■SFSB形 標準切削条件(荒・中仕上げ加工)
被削材 | 炭素鋼 (S50C, S55C) 硬さ~250HB | 合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼 (SKD, SKH, NAK) 硬さ~45HRC | 焼入れ鋼 (SKD61, DAC, DHA) 硬さ42~52HRC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
切削形状 | ![]() ap≦0.1Dc ae≦0.3Dc | ![]() ap≦0.1Dc ae≦0.3Dc | ![]() ap≦0.1Dc(MAX 0.5mm) ae≦0.3Dc | ||||
工具径 | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | |
R (mm) | φDc (mm) | ||||||
0.5 | 1 | 31,800 | 1,590 | 31,800 | 1,590 | 30,200 | 1,210 |
1 | 2 | 23,900 | 1,910 | 23,900 | 1,910 | 22,300 | 1,560 |
1.5 | 3 | 19,100 | 2,480 | 19,100 | 2,290 | 18,000 | 1,800 |
2 | 4 | 14,300 | 2,290 | 14,300 | 2,150 | 13,500 | 1,620 |
2.5 | 5 | 11,500 | 2,190 | 11,500 | 2,070 | 10,800 | 1,620 |
3 | 6 | 9,500 | 2,090 | 9,500 | 1,900 | 9,000 | 1,620 |
4 | 8 | 7,200 | 1,940 | 7,200 | 1,800 | 6,800 | 1,500 |
5 | 10 | 5,700 | 1,820 | 5,700 | 1,710 | 5,400 | 1,460 |
6 | 12 | 4,800 | 1,540 | 4,800 | 1,440 | 4,500 | 1,220 |
被削材 | 焼入れ鋼 (SKD11, SKH51, SLD) 硬さ55~62HRC | 焼入れ鋼 (SKH, HAP) 硬さ63~70HRC | |||
---|---|---|---|---|---|
切削形状 | ![]() ap≦0.05Dc(MAX 0.3mm) ae≦0.15Dc | ![]() ap≦0.05Dc(MAX 0.3mm) ae≦0.15Dc | |||
工具径 | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | |
R (mm) | φDc (mm) | ||||
0.5 | 1 | 28,600 | 1,140 | 27,100 | 810 |
1 | 2 | 19,100 | 1,150 | 17,500 | 700 |
1.5 | 3 | 17,000 | 1,360 | 14,900 | 890 |
2 | 4 | 12,700 | 1,270 | 11,100 | 890 |
2.5 | 5 | 10,200 | 1,220 | 8,900 | 890 |
3 | 6 | 8,500 | 1,280 | 7,400 | 890 |
4 | 8 | 6,400 | 1,280 | 5,600 | 840 |
5 | 10 | 5,100 | 1,280 | 4,500 | 900 |
6 | 12 | 4,200 | 1,050 | 3,700 | 740 |
■SFSB形 標準切削条件(仕上げ加工)
被削材 | 炭素鋼 (S50C, S55C) 硬さ~250HB | 合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼 (SKD, SKH, NAK) 硬さ~45HRC | 焼入れ鋼 (SKD61, DAC, DHA) 硬さ42~52HRC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
切削形状 | ![]() ap≦0.05Dc ae≦0.02Dc | ![]() ap≦0.05Dc ae≦0.02Dc | ![]() ap≦0.05Dc ae≦0.02Dc | ||||
工具径 | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | |
R (mm) | φDc (mm) | ||||||
0.5 | 1 | 38,200 | 3,440 | 38,200 | 3,440 | 35,000 | 2,450 |
1 | 2 | 27,100 | 3,250 | 27,100 | 3,250 | 25,500 | 2,550 |
1.5 | 3 | 21,200 | 3,390 | 21,200 | 3,180 | 20,200 | 2,630 |
2 | 4 | 15,900 | 3,340 | 15,900 | 3,180 | 15,100 | 2,270 |
2.5 | 5 | 12,700 | 2,670 | 12,700 | 2,540 | 12,100 | 2,420 |
3 | 6 | 10,600 | 2,860 | 10,600 | 2,650 | 10,100 | 2,530 |
4 | 8 | 8,000 | 2,560 | 8,000 | 2,400 | 7,600 | 2,280 |
5 | 10 | 6,400 | 2,370 | 6,400 | 2,240 | 6,000 | 1,920 |
6 | 12 | 5,300 | 1,960 | 5,300 | 1,860 | 5,000 | 1,600 |
被削材 | 焼入れ鋼 (SKD11, SKH51, SLD) 硬さ55~62HRC | 焼入れ鋼 (SKH, HAP) 硬さ63~70HRC | |||
---|---|---|---|---|---|
切削形状 | ![]() ap≦0.05Dc ae≦0.02Dc | ![]() ap≦0.03Dc ae≦0.02Dc | |||
工具径 | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf (mm/min) | |
R (mm) | φDc (mm) | ||||
0.5 | 1 | 31,800 | 1,590 | 30,200 | 1,210 |
1 | 2 | 22,300 | 2,010 | 19,100 | 1,530 |
1.5 | 3 | 19,100 | 2,290 | 15,900 | 1,910 |
2 | 4 | 14,300 | 2,150 | 11,900 | 1,790 |
2.5 | 5 | 11,500 | 2,070 | 9,500 | 1,710 |
3 | 6 | 9,500 | 1,900 | 8,000 | 1,600 |
4 | 8 | 7,200 | 1,800 | 6,000 | 1,200 |
5 | 10 | 5,700 | 1,710 | 4,800 | 1,200 |
6 | 12 | 4,800 | 1,440 | 4,000 | 1,000 |
使用上の注意事項
(1)上表の標準切削条件は、一般的な目安の条件を示しています。傾斜角度が15°以上の場合は、上記条件表の70%低減を目安としてください。
(2)機械、加工物の取付け剛性が無い場合又は、突出し長さが長い場合等は、振動、異常音が発生する場合があります。
その場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用いただく等条件を調整ください。
(3)機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
各PVDコーティング被膜の特性
Loading...
【特長】
・荒から仕上げ加工まで幅広く対応、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能
・ボール切れ刃のR精度は±0.005mm、ボールR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用し、良好な仕上げ面と加工時のチッピングを抑制
・高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダやハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する
・高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用
・刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成されたコーティング被膜「DHコート」により高硬度材加工の長寿命化を達成
Loading...
日進工具
無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225
通常価格(税別): 4,337円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
SFSB2010-DH110で型番確定
ボールエンドミル ハード1ボール SFSB形の型番SFSB2010-DH110のページです。
型番SFSB2010-DH110に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFSB2010-S6-DH110 |
SFSB2020-DH110 |
SFSB2020-S6-DH110 |
SFSB2030-DH110 |
SFSB2030-S6-DH110 |
SFSB2040-DH110 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) | シャンク径公差 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,588円 ( 3,947円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 6 | 40 | 12 | -0.005~0mm | 1 | |
3,167円 ( 3,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 10 | -0.005~0mm | 1 | |
3,357円 ( 3,693円 ) | 1個 | - | 2日目 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 6 | 40 | 10 | -0.005~0mm | 1 | |
3,393円 ( 3,732円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 10 | -0.005~0mm | 1 | |
3,588円 ( 3,947円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 6 | 40 | 10 | -0.005~0mm | 1 | |
3,543円 ( 3,897円 ) | 1個 | - | 2日目 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 40 | - | -0.005~0mm | 2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針