(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・切れ味と強度を両立。バランスのとれた高送り加工が可能・高送り加工でも...
両面インサートで極限高送り加工を
(Features 1)
(Features 2)
インサート拘束面はダブテイル構造を採用。
インサートをねじ1本で強固に固定でき、切削抵抗によるインサート動きを抑制、安定した長寿命を実現。
工具寿命
ステンレス鋼の高送リ
加工においても
摩耗量が少なく
長寿命を実現!
切屑処理性能
クーラント穴付き
寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
被削材 | インサート 材種 | 工具径(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | ||||||||||
刃数 2N | 刃数 3N | ||||||||||
ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ||
炭素鋼 (S50C, S55C) 硬さ250HB以下 | JC8050 | ~70 | 0.8 | ~14 | 1,990 | 4,780 | ~90 | 0.8 | ~18 | 1,820 | 6,550 |
~120 | 0.7 | ~14 | 1,790 | 3,940 | ~140 | 0.7 | ~18 | 1,640 | 5,410 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
工具鋼 (SKD61, SKD11) 硬さ255HB以下 | JC8050 | ~70 | 0.8 | ~14 | 1,790 | 4,300 | ~90 | 0.8 | ~18 | 1,640 | 5,900 |
~120 | 0.7 | ~14 | 1,590 | 3,500 | ~140 | 0.7 | ~18 | 1,460 | 4,820 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
プリハードン鋼 (HPM7, PX5, P20) 硬さ30~36HRC | JC8118 | ~70 | 0.8 | ~14 | 1,790 | 4,300 | ~90 | 0.8 | ~18 | 1,640 | 5,900 |
~120 | 0.7 | ~14 | 1,590 | 3,500 | ~140 | 0.7 | ~18 | 1,460 | 4,820 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
プリハードン鋼 (NAK80, HPM1, P21) 硬さ38~43HRC | JC8118 | ~70 | 0.6 | ~14 | 1,290 | 2,580 | ~90 | 0.6 | ~18 | 1,180 | 3,540 |
~120 | 0.5 | ~14 | 1,090 | 1,960 | ~140 | 0.5 | ~18 | 1,000 | 2,700 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
焼入れ鋼 (SKD61, DAC, DHA) 硬さ42~52HRC | JC8118 | ~70 | 0.6 | ~14 | 990 | 1,780 | ~90 | 0.6 | ~18 | 910 | 2,460 |
~120 | 0.5 | ~14 | 800 | 1,280 | ~140 | 0.5 | ~18 | 730 | 1,750 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ねずみ鋳鉄 (FC250) 硬さ160~260HB | JC8118 | ~70 | 1.2 | ~14 | 1,990 | 4,780 | ~90 | 1.2 | ~18 | 1,820 | 6,550 |
~120 | 1 | ~14 | 1,790 | 4,300 | ~140 | 1 | ~18 | 1,640 | 5,900 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダクタイル鋳鉄 (FCD700) 硬さ170~300HB | JC8118 | ~70 | 0.8 | ~14 | 1,690 | 4,060 | ~90 | 0.8 | ~18 | 1,550 | 5,580 |
~120 | 0.6 | ~14 | 1,490 | 3,280 | ~140 | 0.6 | ~18 | 1,360 | 4,490 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS304, 316, 317) 17Cr系 | JC8050 | ~70 | 0.6 | ~14 | 1,490 | 2,980 | ~90 | 0.6 | ~18 | 1,360 | 4,080 |
~120 | 0.5 | ~14 | 1,290 | 2,320 | ~140 | 0.5 | ~18 | 1,180 | 3,190 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マルテンサイト系ステンレス鋼 (SUS403, 420J2, 430) 13Cr系 | JC8118 | ~70 | 0.8 | ~14 | 1,690 | 3,380 | ~90 | 0.8 | ~18 | 1,550 | 4,650 |
~120 | 0.7 | ~14 | 1,490 | 2,680 | ~140 | 0.7 | ~18 | 1,360 | 3,670 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被削材 | インサート 材種 | 工具径(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ||||||
刃数 4N | ||||||
ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ||
炭素鋼 (S50C, S55C) 硬さ250HB以下 | JC8050 | ~90 | 0.8 | ~23 | 1,430 | 6,860 |
~140 | 0.7 | ~23 | 1,350 | 5,940 | ||
- | - | - | - | - | ||
工具鋼 (SKD61, SKD11) 硬さ255HB以下 | JC8050 | ~90 | 0.8 | ~23 | 1,270 | 6,100 |
~140 | 0.7 | ~23 | 1,190 | 5,240 | ||
- | - | - | - | - | ||
プリハードン鋼 (HPM7, PX5, P20) 硬さ30~36HRC | JC8118 | ~90 | 0.8 | ~23 | 1,270 | 6,100 |
~140 | 0.7 | ~23 | 1,190 | 5,240 | ||
- | - | - | - | - | ||
プリハードン鋼 (NAK80, HPM1, P21) 硬さ38~43HRC | JC8118 | ~90 | 0.6 | ~23 | 880 | 3,520 |
~140 | 0.5 | ~23 | 800 | 2,880 | ||
- | - | - | - | - | ||
焼入れ鋼 (SKD61, DAC, DHA) 硬さ42~52HRC | JC8118 | ~90 | 0.6 | ~23 | 720 | 2,590 |
~140 | 0.5 | ~23 | 640 | 2,050 | ||
- | - | - | - | - | ||
ねずみ鋳鉄 (FC250) 硬さ160~260HB | JC8118 | ~90 | 1.2 | ~23 | 1,430 | 6,860 |
~140 | 1 | ~23 | 1,350 | 6,480 | ||
- | - | - | - | - | ||
ダクタイル鋳鉄 (FCD700) 硬さ170~300HB | JC8118 | ~90 | 0.8 | ~23 | 1,190 | 5,710 |
~140 | 0.6 | ~23 | 1,110 | 4,880 | ||
- | - | - | - | - | ||
オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS304, 316, 317) 17Cr系 | JC8050 | ~90 | 0.6 | ~23 | 1,030 | 4,120 |
~140 | 0.5 | ~23 | 950 | 3,420 | ||
- | - | - | - | - | ||
マルテンサイト系ステンレス鋼 (SUS403, 420J2, 430) 13Cr系 | JC8118 | ~90 | 0.8 | ~23 | 1,190 | 4,760 |
~140 | 0.7 | ~23 | 1,110 | 4,000 | ||
- | - | - | - | - |
ℓ : 突出し長さ ap : 軸方向の切込み深さ ae : 半径方向の切込み深さ n : 工具回転速度 Vf : 送り速度
使用上の注意事項
*1.上記の切削条件は、機械剛性およびワーク剛性に応じて調整ください。
*2.びびりが発生した場合は、切込み深さを上記数値よりも浅くしてください。あるいは回転速度を下げて使用ください。
ただし、1刃当りの送り量は変えないでください。
*3.機械動力不足の場合は、まず切込み深さを浅くしてください。次にnおよびVfを下げて使用ください。
*4.エアーブローにより切りくず除去処理を行ってください。特に、立形MCでのキャビティ加工では切りくず処理に注意ください。
インサート材種適用領域
インサートは耐欠損性や耐熱衝撃性に優れた<JC7560>、プリハードン鋼や50HRC以下の高硬度材・鋳鉄加工において長寿命を実現する
<JC8118>および、耐欠損性に優れた母材と耐摩耗性の高い被膜を組み合わせた汎用性の高い材種<JC8050>をラインナップ。
インサート比較
EXSKS-05タイプ
WNMU050320ZER-PM
P/G コーナ R | 削り残し量 | 食い込み量 |
---|---|---|
R2 | 0.59 | 0 |
R2.5 | 0.5 | 0 |
R3 | 0.41 | 0,13 |
EXSKS-07タイプ
WNMU070620ZER-PM
P/G コーナ R | 削り残し量 | 食い込み量 |
---|---|---|
R3 | 0.80 | 0 |
R3.5 | 0.73 | 0.06 |
R4 | 0.66 | 0.21 |
EXSKS-09タイプ
WNMU090720ZER-PM
WNMU090828ZER-PL
P/G コーナ R | 削り残し量 | 食い込み量 |
---|---|---|
R3 | 1.41 | 0 |
R3.5 | 1.3 | 0 |
R4 | 1.19 | 0.025 |
シャンクタイプ
モジュラーヘッドタイプ
シャンクタイプ
モジュラーヘッドタイプ
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
首下長(ℓ1)(mm) |
刃数(枚) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
32
|
150
|
70
|
2
| 1個 | 30,571円(
33,628円
) | 1日目 | |
32
|
200
|
120
|
2
| 1個 | 36,708円(
40,379円
) | 3日目 | |
35
|
150
|
-
|
3
| 1個 | 37,289円(
41,018円
) | 1日目 | |
35
|
200
|
-
|
3
| 1個 | 44,782円(
49,260円
) | 2日目 | |
40
|
150
|
-
|
4
| 1個 | 45,861円(
50,447円
) | 3日目 | |
40
|
200
|
-
|
4
| 1個 | 55,006円(
60,507円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・切れ味と強度を両立。バランスのとれた高送り加工が可能
・高送り加工でも正常摩耗で加工が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針