(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MXG-2016-M8
マックスマスター MXG形 モジュラーヘッド フライスヨウコウグ

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッド MXG-2016-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,396円
税込単価
24,636円

切りくず排出量に優れ、幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MXG-2016-M8 解除

Loading...

MXG-2016-M8 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

抜群の切りくず排出量を実現!
幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 特長-1

[Feature 1]

用途に応じ最適な刃先形状を有するインサート。
※刃先形状の最適化により、刃先強度を保ちながら切りくず厚みを薄くかつ安定させ、1刃当たりの送りUPが可能。
 (切込み深さap=0.6mm時、ダイジェット社従来品ポジタイプ比切りくず厚み14%低減)(インサート:ENMU-PH形)

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 特長-2 ENMU形(ブレーカあり)
高送り可能な刃先形状を有した
ブレーカインサート
ENMQ形(ブレーカなし)
高硬度材加工時の切削抵抗に耐えられる
ノンブレーカインサート
 

[Feature 2]

インサートは両面使用可能な4コーナ仕様で経済的。
4形状9種類のインサートをラインナップ。
炭素鋼から〈62HRC〉以下の焼入れ鋼・高強度ステンレス鋼・チタン合金および耐熱合金等の難削材まで対応。

 

性能・試験情報

■切削性能

切削抵抗比較

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 切削性能-1
被 削 材 : S50C
切削条件 : Vc=120m/min,  fz=1.0mm/t, ap=0.6mm, ae=15mm
ダウンカット エアブロー
工具形番 : MXG-4025-M12(φ25×4枚刃)(モジュラータイプ)
インサート形番 : ENMU100412ZER-PH(JC8118)
 

送り限界比較

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 切削性能-2

PHブレーカは耐欠損性に優れ、さらなる高送りが可能

被 削 材 : SKD61 (46HRC)
切削条件 : Vc=95m/min, ap=1.0mm, ae=0-19mm
アップ&ダウンカット エアブロー
工具形番 : MXG-4025-M12(φ25×4枚刃)
インサート形番 : ENMU100412ZER-PH(JC8118)
 

寿命比較

被削材 : SKD11
切削条件 : Vc=180m/min, fz=1.2mm/t, ap=0.8mm
ポケット加工 75×60×30mm
ダウンカット エアブロー 1刃にて加工
突出し長さ 60mm ランピング角度 1°
工具形番 : MXG-4025-M12(φ25×4枚刃)
インサート形番 : ENMU100412ZER-PH(JC8118)
被削材 : Ti-6Al-4V
切削条件 : Vc=60m/min, fz=0.7mm/t, ap=0.5mm, ae=15mm
ダウンカット 湿式(外部給油) 1刃にて加工
工具形番 : MXG-4025-M12(φ25×4枚刃)
インサート形番 : ENMU100412ZER-SL(JC7550)
マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 寿命比較-1
マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 寿命比較-2
PHブレーカインサートの最適な形状により
微小チッピングを抑え寿命UP
低抵抗なSLブレーカインサートにより
工具摩耗を抑えて寿命UP
 
被削材 :SKD11(60HRC)
切削条件 : Vc=80m/min, fz=0.3mm/t, ap=0.2mm, ae=15mm
ダウンカット 外部エアー 4刃にて加工
工具形番 : MXG-4025-M12(φ25×4枚刃)
インサート形番 : ENMQ100312ZER(DH102)
 
マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 寿命比較-3
 
ノンブレーカインサートの刃先強度と高硬度用
加工材種「DH102」によりチッピング及び
工具摩耗を抑えて寿命UP
 
 

外形図

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

■標準切削条件

モジュラーヘッドMXG形+頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)

被削材推奨
インサート
形番
推奨
インサート
材種
工具径(mm)
16/1720/21/28
刃数2N刃数3N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼
(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~500.7~103,5808,590~600.8~142,86010,300
800.6~103,5808,5901000.6~142,86010,300
1200.6~103,1807,6301400.6~142,5509,180
工具鋼
(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~500.7~103,5808,590~600.8~142,86010,300
800.6~103,5808,5901000.6~142,86010,300
1200.6~103,1807,6301400.6~142,5509,180
プリハードン鋼
(HPM7, PX5, P20)
硬さ30-36HRC
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~500.7~103,1807,630~600.8~142,5509,180
800.6~103,1807,6301000.6~142,5509,180
1200.6~102,5906,2201400.6~142,0707,450
プリハードン鋼
(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38-43HRC
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~500.6~101,8904,160~600.6~141,5104,980
800.5~101,6903,0401000.5~141,3503,650
1200.5~101,5902,8601400.5~141,2703,430
焼入れ鋼
(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42-52HRC
ENMU100412
ZER-PH
(ENMU100412
ZER-SL)
JC8118
(JC7518)
~500.6~101,8904,160~600.6~141,5104,980
800.5~101,6903,0401000.5~141,3503,650
1200.5~101,5902,8601400.5~141,2703,430
焼入れ鋼
(SKD11, SLD, DC11)
硬さ55-62HRC
ENMQ100312
ZER
(ENMU100312
ZER-HL)
DH102~500.2~101,590950~600.2~141,2701,140
800.15~101,3907001000.15~141,110830
1200.1~101,2906501400.1~141,030770
ねずみ鋳鉄
(FC250)
硬さ160-260HB
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~500.7~103,98011,940~601~143,18014,310
800.7~103,98011,9401000.8~143,18014,310
1200.6~103,5808,5901400.6~142,86010,300
ダクタイル鋳鉄
( FCD700)
硬さ170-300HB
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~500.7~103,98011,940~601~143,18014,310
800.7~103,98011,9401000.8~143,18014,310
1200.6~103,5808,5901400.6~142,86010,300
オーステナイト系
ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)
17Cr系
ENMU
100412
ZER-SL
JC7550
(JC7518)
~500.6~102,3904,780~600.6~141,9105,730
800.5~102,3904,7801000.5~141,9105,730
1200.5~101,9903,1801400.5~141,5903,820
析出硬化系
ステンレス鋼
(SUS630)
ENMU100412
ZER-SL
ENMU100412
ZER-PH
JC7550
(JC8050)
~500.5~101,9902,790~600.5~141,5903,340
800.4~101,9902,7901000.4~141,5903,340
1200.4~101,7902,1501400.4~141,4302,570
スーパー二相系
ステンレス鋼
(S32750)
ENMU100412
ZER-SL
ENMU100412
ZER-PH
JC7550
(JC8050)
~500.6~101,9901,190~600.6~141,5901,430
800.5~101,9901,1901000.5~141,5901,430
1200.5~101,7907201400.5~141,430860
チタン合金
(Ti-6Al-4V)
硬さ35-43HRC
ENMU
100412
ZER-SL
DS150
(DS118)
~500.5~101,1901,670~600.5~149502,000
800.4~101,1901,6701000.4~149502,000
1200.4~109901,1901400.4~148001,440
耐熱合金
(INCO718)
硬さ35~43HRC
ENMU
100412
ZER-SL
DS118
(DS150)
~500.5~10600360~600.5~14480430
800.3~106003601000.3~14480430
1200.2~106003601400.2~14480430
被削材推奨
インサート
形番
推奨
インサート
材種
工具径(mm)
2525/26
刃数3N刃数4N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼
(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~750.8~192,2908,240~750.8~192,29010,990
1250.6~192,2908,2401250.6~192,29010,990
1750.6~192,0407,3401750.6~192,0409,790
工具鋼
(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~750.8~192,2908,240~750.8~192,29010,990
1250.6~192,2908,2401250.6~192,29010,990
1750.6~192,0407,3401750.6~192,0409,790
プリハードン鋼
(HPM7, PX5, P20)
硬さ30-36HRC
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~750.8~192,0407,340~750.8~192,0409,790
1250.6~192,0407,3401250.6~192,0409,790
1750.6~191,6605,9801750.6~191,6607,970
プリハードン鋼
(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38-43HRC
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~750.6~191,2103,990~750.6~191,2105,320
1250.5~191,0802,9201250.5~191,0803,890
1750.5~191,0202,7501750.5~191,0203,670
焼入れ鋼
(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42-52HRC
ENMU100412
ZER-PH
(ENMU100412
ZER-SL)
JC8118
(JC7518)
~750.6~191,2103,990~750.6~191,2105,320
1250.5~191,0802,9201250.5~191,0803,890
1750.5~191,0202,7501750.5~191,0203,670
焼入れ鋼
(SKD11, SLD, DC11)
硬さ55-62HRC
ENMQ100312
ZER
(ENMU100312
ZER-HL)
DH102~750.2~191,020920~750.2~191,0201,220
1250.15~198906701250.15~19890890
1750.1~198306201750.1~19830830
ねずみ鋳鉄
(FC250)
硬さ160-260HB
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~751~192,55011,480~751~192,55015,300
1250.8~192,55011,4801250.8~192,55015,300
1750.6~192,2908,2401750.6~192,29010,990
ダクタイル鋳鉄
( FCD700)
硬さ170-300HB
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~751~192,55011,480~751~192,55015,300
1250.8~192,55011,4801250.8~192,55015,300
1750.6~192,2908,2401750.6~192,29010,990
オーステナイト系
ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)
17Cr系
ENMU
100412
ZER-SL
JC7550
(JC7518)
~750.6~191,5304,590~750.6~191,5306,120
1250.5~191,5304,5901250.5~191,5306,120
1750.5~191,2703,0501750.5~191,2704,060
析出硬化系
ステンレス鋼
(SUS630)
ENMU100412
ZER-SL
ENMU100412
ZER-PH
JC7550
(JC8050)
~750.5~191,2702,670~750.5~191,2703,560
1250.4~191,2702,6701250.4~191,2703,560
1750.4~191,1502,0701750.4~191,1502,760
スーパー二相系
ステンレス鋼
(S32750)
ENMU100412
ZER-SL
ENMU100412
ZER-PH
JC7550
(JC8050)
~750.6~191,2701,140~750.6~191,2701,520
1250.5~191,2701,1401250.5~191,2701,520
1750.5~191,1506901750.5~191,150920
チタン合金
(Ti-6Al-4V)
硬さ35-43HRC
ENMU
100412
ZER-SL
DS150
(DS118)
~750.5~197601,600~750.5~197602,130
1250.4~197601,6001250.4~197602,130
1750.4~196401,1501750.4~196401,540
耐熱合金
(INCO718)
硬さ35~43HRC
ENMU
100412
ZER-SL
DS118
(DS150)
~750.5~19380340~750.5~19380460
1250.3~193803401250.3~19380460
1750.2~193803401750.2~19380460
被削材推奨
インサート
形番
推奨
インサート
材種
工具径(mm)
30/32/3540/42
刃数5N刃数6N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼
(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~900.8~251,91011,460~1200.8~321,43010,300
1500.6~251,91011,4602000.6~321,43010,300
2100.6~251,70010,2002800.6~321,2709,140
工具鋼
(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~900.8~251,91011,460~1200.8~321,43010,300
1500.6~251,91011,4602000.6~321,43010,300
2100.6~251,70010,2002800.6~321,2709,140
プリハードン鋼
(HPM7, PX5, P20)
硬さ30-36HRC
ENMU
100412
ZER-PH
JC8050
(JC7560)
~900.8~251,70010,200~1200.8~321,2709,140
1500.6~251,70010,2002000.6~321,2709,140
2100.6~251,3808,2802800.6~321,0307,420
プリハードン鋼
(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38-43HRC
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~900.6~251,0105,560~1200.6~327605,020
1500.5~259004,0502000.5~326803,670
2100.5~258503,8302800.5~326403,460
焼入れ鋼
(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42-52HRC
ENMU100412
ZER-PH
(ENMU100412
ZER-SL)
JC8118
(JC7518)
~900.6~251,0105,560~1200.6~327605,020
1500.5~259004,0502000.5~326803,670
2100.5~258503,8302800.5~326403,460
焼入れ鋼
(SKD11, SLD, DC11)
硬さ55-62HRC
ENMQ100312
ZER
(ENMU100312
ZER-HL)
DH102~900.2~258501,280~1200.2~326401,150
1500.15~257409302000.15~32560840
2100.1~256908602800.1~32520780
ねずみ鋳鉄
(FC250)
硬さ160-260HB
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~901~252,12015,900~1201~321,59014,310
1500.8~252,12015,9002000.8~321,59014,310
2100.6~251,91011,4602800.6~321,43010,300
ダクタイル鋳鉄
( FCD700)
硬さ170-300HB
ENMU
100412
ZER-PH
JC8118
(JC8050)
~901~252,12015,900~1201~321,59014,310
1500.8~252,12015,9002000.8~321,59014,310
2100.6~251,91011,4602800.6~321,43010,300
オーステナイト系
ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)
17Cr系
ENMU
100412
ZER-SL
JC7550
(JC7518)
~900.6~251,2706,350~1200.6~329505,700
1500.5~251,2706,3502000.5~329505,700
2100.5~251,0604,2402800.5~328003,840
析出硬化系
ステンレス鋼
(SUS630)
ENMU100412
ZER-SL
ENMU100412
ZER-PH
JC7550
(JC8050)
~900.5~251,0603,710~1200.5~328003,360
1500.4~251,0603,7102000.4~328003,360
2100.4~259502,8502800.4~327202,590
スーパー二相系
ステンレス鋼
(S32750)
ENMU100412
ZER-SL
ENMU100412
ZER-PH
JC7550
(JC8050)
~900.6~251,0601,590~1200.6~328001,440
1500.5~251,0601,5902000.5~328001,440
2100.5~259509502800.5~32720860
チタン合金
(Ti-6Al-4V)
硬さ35-43HRC
ENMU
100412
ZER-SL
DS150
(DS118)
~900.5~256402,240~1200.5~324802,020
1500.4~256402,2402000.4~324802,020
2100.4~255301,5902800.4~324001,440
耐熱合金
(INCO718)
硬さ35~43HRC
ENMU
100412
ZER-SL
DS118
(DS150)
~900.5~25320480~1200.5~32240430
1500.3~253204802000.3~32240430
2100.2~253204802800.2~32240430

ℓ:突出し長さ, ap:軸方向の切込み深さ, ae:半径方向の切込み深さ, n:工具回転速度, Vf:送り速度

切削条件時の注意

使用上の注意事項

1)上記の切削条件は、機械剛性およびワーク剛性に応じて調整ください。
2)びびりが発生した場合は、切込み深さを上記数値よりも浅くしてください。あるいは回転速度を下げて使用ください。
     ただし、1刃当りの送り量は変えないでください。
3)機械動力不足の場合は、まず切込み深さを浅くしてください。次にnおよびVfを下げて使用ください。
4)エアーブローにより切りくず除去処理を行ってください。 特に、立形MCでのキャビティ加工では切りくず処理に注意ください。

適用被削材

インサート材種適用領域

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ インサート材種適用領域
 

選定サポート情報

ラインナップ

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドタイプ ラインナップ

インサート選択の目安 →デジタルカタログA136ページ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
MD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXG-2016-M8

16
23
2
M8

1個

22,396( 24,636円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切りくず排出量に優れ、幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

Loading...

MXG-2016-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドの型番MXG-2016-M8のページです。
型番MXG-2016-M8に関する仕様情報を記載しております。

マックスマスター MXG形 モジュラーヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MXG-2017-M8
MXG-3020-M10
MXG-3021-M10
MXG-3025-M12
MXG-4025-M12
MXG-4026-M12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
MD
(mm)

22,396円

( 24,636円 )
1個 -

3日目

17232M8

29,207円

( 32,128円 )
1個 -

1日目

20303M10

29,207円

( 32,128円 )
1個 -

3日目

21303M10

31,152円

( 34,267円 )
1個 -

2日目

25353M12

35,047円

( 38,552円 )
1個 -

1日目

25354M12

35,047円

( 38,552円 )
1個 -

1日目

26354M12

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました