(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・難削材に特化した切れ味重視の高送りカッタ・直線刃形及び強アキシャル設...
難削材に特化した切れ味重視の
切削性能
被削材 : チタン合金(Ti-6Al-4V)
クーラント穴付き
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
被削材 | 推奨 インサート 形番 | 推奨 インサート 材種 | 工具径(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 25 | |||||||||||||||
刃数 2N | 刃数 2N | 刃数 3N | |||||||||||||||
ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | |||
オーステナイト系 ステンレス鋼 (SUS304, 316, 317) 17Cr系 | SDEW 090312 ZER (SDET 090312 ZDER-SM) | JC7550 | ~60 | 0.8 | ~5 | 2,390 | 4,780 | ~60 | 0.8 | ~6 | 2,170 | 4,340 | ~75 | 0.8 | ~9 | 1,910 | 5,730 |
100 | 0.6 | ~5 | 2,390 | 4,780 | 100 | 0.6 | ~6 | 2,170 | 4,340 | 125 | 0.6 | ~9 | 1,910 | 5,730 | |||
140 | 0.6 | ~5 | 1,990 | 3,180 | 140 | 0.6 | ~6 | 1,810 | 2,900 | 175 | 0.6 | ~9 | 1,720 | 4,390 | |||
マルテンサイト系 ステンレス鋼 (SUS403, 420J2, 430) 13Cr系 | SDEW 090312 ZER (SDET 090312 ZDER-SM) | JC7550 | ~60 | 0.8 | ~5 | 3,020 | 6,040 | ~60 | 0.8 | ~6 | 2,750 | 5,500 | ~75 | 0.8 | ~9 | 2,420 | 7,260 |
100 | 0.6 | ~5 | 3,020 | 6,040 | 100 | 0.6 | ~6 | 2,750 | 5,500 | 125 | 0.6 | ~9 | 2,420 | 7,260 | |||
140 | 0.6 | ~5 | 2,470 | 3,950 | 140 | 0.6 | ~6 | 2,240 | 3,580 | 175 | 0.6 | ~9 | 2,160 | 5,510 | |||
スーパー2相系 ステンレス鋼 (S32750) | SDEW 090312 ZER | JC7518 (JC7550) | ~60 | 0.8 | ~5 | 1,590 | 950 | ~60 | 0.8 | ~6 | 1,450 | 870 | ~75 | 0.8 | ~9 | 1,270 | 1,140 |
100 | 0.6 | ~5 | 1,590 | 950 | 100 | 0.6 | ~6 | 1,450 | 870 | 125 | 0.6 | ~9 | 1,270 | 1,140 | |||
140 | 0.6 | ~5 | 1,350 | 680 | 140 | 0.6 | ~6 | 1,230 | 620 | 175 | 0.6 | ~9 | 1,150 | 860 | |||
チタン合金 (Ti-6Al-4V) 硬さ35~43HRC | SDEW 090312 ZER | DS118 (DS150) | ~60 | 0.8 | ~5 | 950 | 1,140 | ~60 | 0.8 | ~6 | 870 | 1,040 | ~75 | 0.8 | ~9 | 760 | 1,370 |
100 | 0.6 | ~5 | 950 | 1,140 | 100 | 0.6 | ~6 | 870 | 1,040 | 125 | 0.6 | ~9 | 760 | 1,370 | |||
140 | 0.6 | ~5 | 800 | 800 | 140 | 0.6 | ~6 | 720 | 720 | 175 | 0.6 | ~9 | 700 | 1,050 | |||
耐熱合金 (INCO718) 硬さ35~43HRC | SDET 090312 ZDER-SM (SDEW 090312 ZER) | DS118 (DS150) | ~60 | 0.5 | ~5 | 480 | 580 | ~60 | 0.5 | ~6 | 430 | 520 | ~75 | 0.5 | ~9 | 380 | 680 |
100 | 0.4 | ~5 | 480 | 580 | 100 | 0.4 | ~6 | 430 | 520 | 125 | 0.4 | ~9 | 380 | 680 | |||
140 | 0.4 | ~5 | 400 | 400 | 140 | 0.4 | ~6 | 360 | 360 | 175 | 0.4 | ~9 | 320 | 480 |
被削材 | 推奨 インサート 形番 | 推奨 インサート 材種 | 工具径(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 32 | 35 | |||||||||||||||
刃数 4N | 刃数 4N | 刃数 5N | |||||||||||||||
ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | |||
オーステナイト系 ステンレス鋼 (SUS304, 316, 317) 17Cr系 | SDEW 090312 ZER (SDET 090312 ZDER-SM) | JC7550 | ~75 | 0.8 | ~12 | 1,710 | 6,840 | ~90 | 0.8 | ~15 | 1,490 | 5,960 | ~90 | 0.8 | ~18 | 1,360 | 6,800 |
125 | 0.6 | ~12 | 1,710 | 6,840 | 150 | 0.6 | ~15 | 1,490 | 5,960 | 150 | 0.6 | ~18 | 1,360 | 6,800 | |||
175 | 0.6 | ~12 | 1,530 | 5,200 | 210 | 0.6 | ~15 | 1,240 | 3,970 | 210 | 0.6 | ~18 | 1,140 | 4,560 | |||
マルテンサイト系 ステンレス鋼 (SUS403, 420J2, 430) 13Cr系 | SDEW 090312 ZER (SDET 090312 ZDER-SM) | JC7550 | ~75 | 0.8 | ~12 | 2,160 | 8,640 | ~90 | 0.8 | ~15 | 1,890 | 7,560 | ~90 | 0.8 | ~18 | 1,730 | 8,650 |
125 | 0.6 | ~12 | 2,160 | 8,640 | 150 | 0.6 | ~15 | 1,890 | 7,560 | 150 | 0.6 | ~18 | 1,730 | 8,650 | |||
175 | 0.6 | ~12 | 1,930 | 6,560 | 210 | 0.6 | ~15 | 1,540 | 4,930 | 210 | 0.6 | ~18 | 1,410 | 5,640 | |||
スーパー2相系 ステンレス鋼 (S32750) | SDEW 090312 ZER | JC7518 (JC7550) | ~75 | 0.8 | ~12 | 1,140 | 1,370 | ~90 | 0.8 | ~15 | 990 | 1,190 | ~90 | 0.8 | ~18 | 910 | 1,370 |
125 | 0.6 | ~12 | 1,140 | 1,370 | 150 | 0.6 | ~15 | 990 | 1,190 | 150 | 0.6 | ~18 | 910 | 1,370 | |||
175 | 0.6 | ~12 | 1,020 | 1,020 | 210 | 0.6 | ~15 | 850 | 850 | 210 | 0.6 | ~18 | 770 | 960 | |||
チタン合金 (Ti-6Al-4V) 硬さ35~43HRC | SDEW 090312 ZER | DS118 (DS150) | ~75 | 0.8 | ~12 | 680 | 1,630 | ~90 | 0.8 | ~15 | 600 | 1,440 | ~90 | 0.8 | ~18 | 550 | 1,650 |
125 | 0.6 | ~12 | 680 | 1,630 | 150 | 0.6 | ~15 | 600 | 1,440 | 150 | 0.6 | ~18 | 550 | 1,650 | |||
175 | 0.6 | ~12 | 630 | 1,260 | 210 | 0.6 | ~15 | 500 | 1,000 | 210 | 0.6 | ~18 | 450 | 1,130 | |||
耐熱合金 (INCO718) 硬さ35~43HRC | SDET 090312 ZDER-SM (SDEW 090312 ZER) | DS118 (DS150) | ~75 | 0.5 | ~12 | 340 | 820 | ~90 | 0.5 | ~15 | 300 | 720 | ~90 | 0.5 | ~18 | 270 | 810 |
125 | 0.4 | ~12 | 340 | 820 | 150 | 0.4 | ~15 | 300 | 720 | 150 | 0.4 | ~18 | 270 | 810 | |||
175 | 0.4 | ~12 | 280 | 560 | 210 | 0.4 | ~15 | 250 | 500 | 210 | 0.4 | ~18 | 230 | 580 |
被削材 | 推奨 インサート 形番 | 推奨 インサート 材種 | 工具径(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | |||||||||||
刃数 5N | 刃数 5N | |||||||||||
ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | ℓ (mm) | ap (mm) | ae (mm) | n (min-1) | Vf (mm/min) | |||
オーステナイト系 ステンレス鋼 (SUS304, 316, 317) 17Cr系 | SDEW 090312 ZER (SDET 090312 ZDER-SM) | JC7550 | ~120 | 0.8 | ~23 | 1,190 | 5,950 | ~120 | 0.8 | ~24 | 1,140 | 5,700 |
200 | 0.6 | ~23 | 1,190 | 5,950 | 200 | 0.6 | ~24 | 1,140 | 5,700 | |||
280 | 0.6 | ~23 | 990 | 4,210 | 280 | 0.6 | ~24 | 950 | 4,040 | |||
マルテンサイト系 ステンレス鋼 (SUS403, 420J2, 430) 13Cr系 | SDEW 090312 ZER (SDET 090312 ZDER-SM) | JC7550 | ~120 | 0.8 | ~23 | 1,510 | 7,550 | ~120 | 0.8 | ~24 | 1,440 | 7,200 |
200 | 0.6 | ~23 | 1,510 | 7,550 | 200 | 0.6 | ~24 | 1,440 | 7,200 | |||
280 | 0.6 | ~23 | 1,230 | 5,230 | 280 | 0.6 | ~24 | 1,170 | 4,970 | |||
スーパー2相系 ステンレス鋼 (S32750) | SDEW 090312 ZER | JC7518 (JC7550) | ~120 | 0.8 | ~23 | 800 | 1,200 | ~120 | 0.8 | ~24 | 760 | 1,140 |
200 | 0.6 | ~23 | 800 | 1,200 | 200 | 0.6 | ~24 | 760 | 1,140 | |||
280 | 0.6 | ~23 | 680 | 850 | 280 | 0.6 | ~24 | 640 | 800 | |||
チタン合金 (Ti-6Al-4V) 硬さ35~43HRC | SDEW 090312 ZER | DS118 (DS150) | ~120 | 0.8 | ~23 | 480 | 1,440 | ~120 | 0.8 | ~24 | 450 | 1,350 |
200 | 0.6 | ~23 | 480 | 1,440 | 200 | 0.6 | ~24 | 450 | 1,350 | |||
280 | 0.6 | ~23 | 400 | 1,000 | 280 | 0.6 | ~24 | 380 | 950 | |||
耐熱合金 (INCO718) 硬さ35~43HRC | SDET 090312 ZDER-SM (SDEW 090312 ZER) | DS118 (DS150) | ~120 | 0.5 | ~23 | 240 | 720 | ~120 | 0.5 | ~24 | 230 | 690 |
200 | 0.4 | ~23 | 240 | 720 | 200 | 0.4 | ~24 | 230 | 690 | |||
280 | 0.4 | ~23 | 200 | 500 | 280 | 0.4 | ~24 | 190 | 480 |
ℓ : 突出し長さ ap : 軸方向の切込み深さ ae : 半径方向の切込み深さ n : 工具回転速度 Vf : 送り速度
使用上の注意事項
*1.上記の切削条件は、機械剛性およびワーク剛性に応じて調整ください。(上記はBT50スピンドルにて)
*2.びびりが発生した場合は、切込み深さを上記数値よりも浅くしてください。あるいは回転速度を下げて使用ください。
ただし、1刃当りの送り量は変えないでください。
*3.機械動力不足の場合は、まず切込み深さを浅くしてください。次にnおよびVfを下げて使用ください。
*4.エアーブローにより切りくず除去処理を行ってください。特に、立形MCでのキャビティ加工では切りくず処理に注意ください。
*5.スーパー2相系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金を加工の際は湿式加工を推奨します。
インサート適用表
チタン合金 | インコネル | SUS630 | SUS316 | |
---|---|---|---|---|
SDEW090312ZER (JC7518) | ■ | ◎ | ||
SDEW090312ZER (JC7550) | ● | ◎ | ||
SDEW090312ZER (DS118) | ◎ | ■ | ||
SDEW090312ZER (DS150) | ● | ● | ||
SDET090312ZDER-SM(JC7550) | ● | ● | ● | |
SDET090312ZDER-SM(DS150) | ● | ● | ||
SDET090312ZDER-SM(DS118) | ● | ◎ |
◎ : 安定加工 ● : 不安定加工 ■ : 軽負荷切削
ラインナップ
Loading...
【特長】
・難削材に特化した切れ味重視の高送りカッタ
・直線刃形及び強アキシャル設計によって切削抵抗の低減を達成。難削材の安定加工が可能
MSG-5040-09-M16で型番確定
SKS-GII 09タイプ MSG-09形 モジュラーヘッドの型番MSG-5040-09-M16のページです。
型番MSG-5040-09-M16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSG-2022-09-M10 |
MSG-3025-09-M12 |
MSG-4028-09-M12 |
MSG-4032-09-M16 |
MSG-5035-09-M16 |
MSG-5042-09-M16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | MD (mm) | 適用部品クランプねじ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,179円 ( 25,497円 ) | 1個 | - | 1日目 | 22 | 30 | 2 | M10 | DSW-307H | |
29,206円 ( 32,127円 ) | 1個 | - | 3日目 | 25 | 35 | 3 | M12 | DSW-307H | |
35,232円 ( 38,755円 ) | 1個 | - | 1日目 | 28 | 35 | 4 | M12 | DSW-307H | |
35,973円 ( 39,570円 ) | 1個 | - | 3日目 | 32 | 43 | 4 | M16 | DSW-307H | |
39,219円 ( 43,141円 ) | 1個 | - | 1日目 | 35 | 43 | 5 | M16 | DSW-307H | |
39,219円 ( 43,141円 ) | 1個 | - | 3日目 | 42 | 43 | 5 | M16 | DSW-307H |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針