(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKG-5040-45-09-S32
SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス フライスヨウコウグ

SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス SKG-5040-45-09-S32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,335円
税込単価
48,769円

【特長】・難削材に特化した切れ味重視の高送りカッタ・直線刃形及び強アキシャル設...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / その他
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / チタン
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    0.9
  • 適応チップ材種:
    超硬コート
  • クーラント穴有無:
  • 対応チップ:
    SDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
  • 加工用途詳細:
    曲面加工/ポケット加工/ヘリカル加工
  • 適用部品クランプねじ:
    DSW-307H
  • 適用部品レンチ:
    A-10(別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SKG-5040-45-09-S32 解除

Loading...

SKG-5040-45-09-S32 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

難削材に特化した切れ味重視の

[Feature 1]
[Feature 2]
小型インサートによる多刃仕様。
チタンやステンレス、耐熱合金など難削材でも軸方向切込み量 ap最大=0.9mmの高能率加工を実現。 
直線刃形及び強アキシャル設計によって切削抵抗の低減を達成。
難削材の安定加工が可能。
 
  • 工具径φ50の場合
SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス 特長
 

性能・試験情報

切削性能

  • 切削抵抗比較
SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス 切削性能-1
SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス 切削性能-2
被削材 : チタン合金(Ti-6Al-4V)
  • 工具径 : φ50
    インサート形番 : SDEW090312ZER(JC7518)
  • 切削条件 :
    n=380/min, Vc=60m/min,
    fz=0.6mm/t, ap=0.8mm,
    ae=20mm,
平面荒加工
突出し : 135mm
1刃ダウンカット
内部エアー
強アキシャルによる切削抵抗の低減を実現。
 
  • 寿命比較
SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス 切削性能-3

被削材 : チタン合金(Ti-6Al-4V)

  • 工具径 : φ50
    インサート形番 : SDEW090312ZER(JC7518)
  • 切削条件 :
    n=380/min, Vc=60m/min, fz=0.6mm/t, ap=0.8mm, ae=20mm,
平面荒加工
突出し : 135mm
1刃ダウンカット
湿式
切削抵抗の低減及び新材種JC7518の採用により長寿命を達成

 

 

外形図

クーラント穴付き

SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材推奨
インサート
形番
推奨
インサート
材種
工具径(mm)
253235
刃数 3N刃数 4N刃数 5N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
オーステナイト系
ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)
17Cr系
SDEW
090312
ZER
(SDET
090312
ZDER-SM)
JC7550~700.6~91,9105,730~900.6~151,4905,960~900.6~181,3606,800
70~1200.6~91,5903,82090~1400.6~151,2403,97090~1400.6~181,1404,560
マルテンサイト系
ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)
13Cr系
SDEW
090312
ZER
(SDET
090312
ZDER-SM)
JC7550~700.6~92,4207,260~900.6~151,8907,560~900.6~181,7308,650
70~1200.6~91,9704,73090~1400.6~151,5404,93090~1400.6~181,4105,640
スーパー2相系
ステンレス鋼
(S32750)
SDEW
090312
ZER
JC7518
(JC7550)
~700.6~91,2701,140~900.6~159901,190~900.6~189101,370
70~1200.6~91,08081090~1400.6~1585085090~1400.6~18770960
チタン合金
(Ti-6Al-4V)
硬さ35~43HRC
SDEW
090312
ZER
DS118
(DS150)
~700.6~97601,370~900.6~156001,440~900.6~185501,650
70~1200.6~964096090~1400.6~155001,00090~1400.6~184501,130
耐熱合金
(INCO718)
硬さ35~43HRC
SDET
090312
ZDER-SM
(SDEW
090312
ZER)
DS118
(DS150)
~700.5~9380680~900.5~15300720~900.5~18270810
70~1200.5~932048090~1400.5~1525050090~1400.5~18230580

ℓ : 突出し長さ  ap : 軸方向の切込み深さ  ae : 半径方向の切込み深さ  n : 工具回転速度  Vf : 送り速度

切削条件時の注意

使用上の注意事項
*1.上記の切削条件は、機械剛性およびワーク剛性に応じて調整ください。(上記はBT50スピンドルにて)
*2.びびりが発生した場合は、切込み深さを上記数値よりも浅くしてください。あるいは回転速度を下げて使用ください。
     ただし、1刃当りの送り量は変えないでください。
*3.機械動力不足の場合は、まず切込み深さを浅くしてください。次にnおよびVfを下げて使用ください。
*4.エアーブローにより切りくず除去処理を行ってください。特に、立形MCでのキャビティ加工では切りくず処理に注意ください。
*5.スーパー2相系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金を加工の際は湿式加工を推奨します。

適用被削材

インサート適用表

 チタン合金インコネルSUS630SUS316
SDEW090312ZER   (JC7518)  
SDEW090312ZER   (JC7550)  
SDEW090312ZER   (DS118)  
SDEW090312ZER   (DS150)  
SDET090312ZDER-SM(JC7550) 
SDET090312ZDER-SM(DS150)  
SDET090312ZDER-SM(DS118)  

◎ : 安定加工  ● : 不安定加工  ■ : 軽負荷切削

 

選定サポート情報

ラインナップ

SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライス ラインナップ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKG-5040-45-09-S32

40
150
45
32
5

1個

44,335( 48,769円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難削材に特化した切れ味重視の高送りカッタ
・直線刃形及び強アキシャル設計によって切削抵抗の低減を達成。難削材の安定加工が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

Loading...

SKG-5040-45-09-S32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライスの型番SKG-5040-45-09-S32のページです。
型番SKG-5040-45-09-S32に関する仕様情報を記載しております。

SKS-GII 09タイプ SKG-09形 シャンクタイプフライスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SKG-3025-60-09-S25
SKG-4032-120-09-S32
SKG-4032-70-09-S32
SKG-5035-120-09-S32
SKG-5035-70-09-S32
SKG-5040-45E-09-S32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)

29,669円

( 32,636円 )
1個 -

1日目

2514060253

43,576円

( 47,934円 )
1個 -

3日目

32200120324

35,232円

( 38,755円 )
1個 -

2日目

3215070324

50,993円

( 56,092円 )
1個 -

1日目

35200120325

42,649円

( 46,914円 )
1個 -

1日目

3515070325

52,679円

( 57,947円 )
1個 -

3日目

4022045325

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました