(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSV-3032-120-S32
SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス フライスヨウコウグ

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス SSV-3032-120-S32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,086円
税込単価
40,795円

高能率かつ安定した肩削り加工を実現する多機能な刃先交換式カッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SSV-3032-120-S32 解除

Loading...

SSV-3032-120-S32 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

進化した。SIC-EVO

切れ味を増してSICが進化を遂げました
高能率かつ安定した
肩削り加工を実現する
多機能な刃先交換式カッタ

[Feature 1]

軸方向切込み量(ap)が最大15mmと大きく取れ、平面削り・溝削り・ポケット加工など幅広い用途で使用可能。

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス [Feature 1]
 

[Feature 2]

コーナRは、R0.4、R0.8、R1.6、R2.0、R3.0の5種類をラインナップ。

 

性能・試験情報

切削抵抗比較

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス 切削抵抗比較
被削材 : S50C
  • 工具径 : φ25mm
  • 切削条件 :
    Vc= 200 m/min ,fz=0.1 mm/t
    ap=15mm, ae=1mm
1Nにて加工
DOWN CUT、エアブロー

ハイレーキ刃形により切削抵抗を低減。

 

工具寿命

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス 工具寿命-1
被削材 : PX5 (P20)
  • 工具径 : φ25mm
  • 切削条件 :
    Vc=150m/min, fz=0.3mm/t
    ap=14mm ,ae=1mm
1Nにて加工
DOWN CUT、エアブロー
SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス 工具寿命-2
 

外形図

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス 外形図-1

Fig.1

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス 外形図-2

Fig.2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

■標準切削条件(肩削り)

■シャンクタイプフライス

被削材インサート
材種
工具径(mm)
2530
刃数 2N刃数 3N

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC805060~10.0~152,5501,38070~12.0~242,1201,720
100~7.0~102,2901,050120~9.0~181,9101,320
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC805060~10.0~152,2901,24070~12.0~241,9101,550
100~7.0~102,040940120~9.0~181,7001,170
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC805060~10.0~152,5501,38070~12.0~242,1201,720
100~7.0~102,2901,050120~9.0~181,9101,320
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC811860~10.0~151,9101,03070~12.0~241,5901,290
100~7.0~101,720790120~9.0~181,430990
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC811860~10.0~121,53070070~12.0~181,270880
100~7.0~61,340480120~9.0~131,110600
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC811860~10.0~81,27046070~12.0~121,060570
100~7.0~41,150320120~9.0~8950400
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC811860~10.0~153,1801,72070~12.0~242,6502,150
100~7.0~102,9301,350120~9.0~182,4401,680
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC811860~10.0~151,91088070~12.0~241,5901,100
100~7.0~101,660600120~9.0~181,380750
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC805060~10.0~151,53055070~12.0~241,270690
100~7.0~101,400390120~9.0~181,170490
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC811860~10.0~152,2901,05070~12.0~241,9101,320
100~7.0~102,040730120~9.0~181,700920
被削材インサート
材種
工具径(mm)
3240
刃数 3N刃数 4N

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC805070~12.0~241,9901,61050~15.0~301,5901,720
120~9.0~181,7901,240100~10.0~201,4301,320
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC805070~12.0~241,7901,45050~15.0~301,4301,540
120~9.0~181,5901,100100~10.0~201,2701,170
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC805070~12.0~241,9901,61050~15.0~301,5901,720
120~9.0~181,7901,240100~10.0~201,4301,320
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC811870~12.0~241,4901,21050~15.0~301,1901,290
120~9.0~181,340920100~10.0~201,070980
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC811870~12.0~181,19082050~15.0~20950870
120~9.0~131,040560100~10.0~15840600
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC811870~12.0~1299053050~12.0~12800580
120~9.0~8900380100~10.0~8720400
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC811870~12.0~242,4902,02050~15.0~301,9902,150
120~9.0~182,2901,580100~10.0~201,8301,680
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC811870~12.0~241,4901,03050~15.0~301,1901,090
120~9.0~181,290700100~10.0~201,030740
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC805070~12.0~241,19064050~15.0~30950680
120~9.0~181,090460100~10.0~20880490
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC811870~12.0~241,7901,24050~15.0~301,4301,320
120~9.0~181,590860100~10.0~201,270910
被削材インサート
材種
工具径(mm)
50
刃数 5N

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC805040~15.0~401,2701,710
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC805040~15.0~401,1501,550
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC805040~15.0~401,2701,710
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC811840~15.0~409501,280
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC811840~15.0~30760870
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC811840~15.0~18640580
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC811840~15.0~401,5902,150
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC811840~15.0~409501,090
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC805040~15.0~40760680
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC811840~15.0~401,1501,320
 

■標準切削条件(平面削り)

■シャンクタイプフライス

被削材インサート
材種
工具径(mm)
2530
刃数 2N刃数 3N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~60~3.0~251,9101,030~70~3.5~301,5901,290
100~2.0~201,660760120~2.5~241,380950
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~60~3.0~251,9101,030~70~3.5~301,5901,290
100~2.0~201,660760120~2.5~241,380950
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~60~3.0~251,910880~70~3.5~301,5901,100
100~2.0~201,660600120~2.5~241,380750
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~60~3.0~251,660760~70~3.5~301,380950
100~2.0~201,530550120~2.5~241,270690
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~60~2.0~251,400640~70~2.5~301,170810
100~1.5~201,270460120~2.0~241,060570
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~60~1.5~201,150410~70~2.0~24950510
100~1.0~151,020290120~1.5~18850360
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~60~5.0~252,5501,380~70~5.5~302,1201,720
100~3.0~202,2901,050120~3.5~241,9101,320
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~60~3.0~251,660760~70~3.5~301,380950
100~2.0~201,530550120~2.5~241,270690
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~60~3.0~201,400500~70~3.5~241,170630
100~2.0~151,270360120~2.5~181,060450
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~60~3.0~251,910880~70~3.5~301,5901,100
100~2.0~201,660600120~2.5~241,380750
被削材インサート
材種
工具径(mm)
3240
刃数 3N刃数 4N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~70~3.5~321,4901,210~50~3.5~401,1901,290
120~2.5~261,290890100~2.5~321,030950
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~70~3.5~321,4901,210~50~3.5~401,1901,290
120~2.5~261,290890100~2.5~321,030950
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~70~3.5~321,4901,030~50~3.5~401,1901,090
120~2.5~261,290700100~2.5~321,030740
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~70~3.5~321,290890~50~3.5~401,030950
120~2.5~261,190640100~2.5~32950680
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~70~2.5~321,090750~50~2.5~40880810
120~2.0~26990530100~2.0~32800580
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~70~2.0~26900490~50~2.0~32720520
120~1.5~19800340100~1.5~24640360
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~70~5.5~321,9901,610~50~5.5~401,5901,720
120~3.5~261,7901,240100~3.5~321,4301,320
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~70~3.5~321,290890~50~3.5~401,030950
120~2.5~261,190640100~2.5~32950680
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~70~3.5~261,090590~50~3.5~32880630
120~2.5~19990420100~2.5~24800450
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~70~3.5~321,4901,030~50~3.5~401,1901,090
120~2.5~261,290700100~2.5~321,030740
被削材インサート
材種
工具径(mm)
50
刃数 5N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC805040~4.0~509501,280
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC805040~4.0~509501,280
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC805040~4.0~509501,090
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC811840~4.0~50830950
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC811840~3.0~50700810
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC811840~2.5~40570510
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC811840~6.0~501,2701,710
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC811840~4.0~50830950
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC805040~4.0~40700630
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC811840~4.0~509501,090

ℓ : 突き出し長さ  ap : 軸方向切込み深さ  ae : 半径方向切込み深さ  n : 工具回転速度  Vf : 送り速度

切削条件時の注意

使用上の注意事項

*1.上記の切削条件は、機械剛性及びワーク剛性に応じて調整してください。
*2.びびりが発生した場合は、切込み深さを上記数値よりも浅くしてください。
     あるいは送り速度を下げてご使用ください。
*3.機械動力不足の場合は、まず切込み深さを浅くしてください。次にn及びVfを下げて使用ください。
*4.エアブローにより切りくず除去処理を行ってください。
     とくに、立形MCでのキャビティ加工では切りくず処理に注意ください。
*5.溝加工時は、送り速度を標準切削条件表の50%以下で加工してください。

適用被削材

インサート材種適用領域

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライス インサート材種適用領域

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
適用部品レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSV-3032-120-S32

32
200
120
32
3
A-15(別売)

1個

37,086( 40,795円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率かつ安定した肩削り加工を実現する多機能な刃先交換式カッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

Loading...

SSV-3032-120-S32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライスの型番SSV-3032-120-S32のページです。
型番SSV-3032-120-S32に関する仕様情報を記載しております。

SIC-EVO SSV形 シャンクタイプフライスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSV-2025-60-S25
SSV-3030-120-S32
SSV-3030-70-S32
SSV-3032-70-S32
SSV-4040-50-S32
SSV-4040-50L-S32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
適用部品レンチ

27,815円

( 30,597円 )
1個 -

1日目

2514060252A-15(別売)

37,086円

( 40,795円 )
1個 -

1日目

30200120323A-15(別売)

30,596円

( 33,656円 )
1個 -

1日目

3015070323A-15(別売)

30,596円

( 33,656円 )
1個 -

1日目

3215070323A-15(別売)

37,086円

( 40,795円 )
1個 -

3日目

4015050324A-15(別売)

44,503円

( 48,953円 )
1個 -

3日目

4020050324A-15(別売)

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました