(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSV-8100R
SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス フライスヨウコウグ

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス SSV-8100R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,828円
税込単価
72,411円

高能率かつ安定した肩削り加工を実現する多機能な刃先交換式カッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SSV-8100R 解除

Loading...

SSV-8100R の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

進化した。SIC-EVO

切れ味を増してSICが進化を遂げました
高能率かつ安定した
肩削り加工を実現する
多機能な刃先交換式カッタ

[Feature 1]

軸方向切込み量(ap)が最大15mmと大きく取れ、平面削り・溝削り・ポケット加工など幅広い用途で使用可能。

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス [Feature 1]
 

[Feature 2]

コーナRは、R0.4、R0.8、R1.6、R2.0、R3.0の5種類をラインナップ。

 

性能・試験情報

切削抵抗比較

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス 切削抵抗比較
被削材 : S50C
  • 工具径 : φ25mm
  • 切削条件 :
    Vc= 200 m/min ,fz=0.1 mm/t
    ap=15mm, ae=1mm
1Nにて加工
DOWN CUT、エアブロー

ハイレーキ刃形により切削抵抗を低減。

 

工具寿命

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス 工具寿命-1
被削材 : PX5 (P20)
  • 工具径 : φ25mm
  • 切削条件 :
    Vc=150m/min, fz=0.3mm/t
    ap=14mm ,ae=1mm
1Nにて加工
DOWN CUT、エアブロー
SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス 工具寿命-2
 

外形図

クーラント穴付き

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

■標準切削条件(肩削り)

■ボアタイプフライス

被削材インサート
材種
工具径(mm)
4050
刃数 4N刃数 5N

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~100~15.0~301,5901,910~100~15.0~401,2701,910
150~12.0~201,4301,430150~12.0~251,1501,440
200~10.0~121,2701,020200~10.0~151,0201,020
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~100~15.0~301,4301,720~100~15.0~401,1501,730
150~12.0~201,2701,270150~12.0~251,0201,280
200~10.0~121,110890200~10.0~15890890
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~100~15.0~301,5901,910~100~15.0~401,2701,910
150~12.0~201,4301,430150~12.0~251,1501,440
200~10.0~121,2701,020200~10.0~151,0201,020
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~100~15.0~301,1901,430~100~15.0~409501,430
150~12.0~201,0701,070150~12.0~258601,080
200~10.0~12950760200~10.0~15760760
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~100~15.0~20950950~100~15.0~30760950
150~12.0~15840670150~12.0~20670670
200~10.0~8720430200~10.0~12570430
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~100~12.0~12800640~100~15.0~18640640
150~10.0~8720430150~12.0~12570430
200~8.0~3640260200~10.0~5510260
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~100~15.0~301,9902,390~100~15.0~401,5902,390
150~12.0~201,8301,830150~12.0~251,4601,830
200~10.0~121,6701,340200~10.0~151,3401,340
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~100~15.0~301,1901,190~100~15.0~409501,190
150~12.0~201,030820150~12.0~25830830
200~10.0~12880530200~10.0~15700530
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~100~15.0~30950760~100~15.0~40760760
150~12.0~20880530150~12.0~25700530
200~10.0~12800320200~10.0~15640320
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~100~15.0~301,4301,430~100~15.0~401,1501,440
150~12.0~201,2701,020150~12.0~251,0201,020
200~10.0~121,110670200~10.0~15890670
被削材インサート
材種
工具径(mm)
6380
刃数 6N刃数 7N

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~100~15.0~451,0102,120~100~15.0~458001,960
150~12.0~309101,640150~12.0~307201,510
200~10.0~208101,220200~10.0~206401,120
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~100~15.0~459101,910~100~15.0~457201,760
150~12.0~308101,460150~12.0~306401,340
200~10.0~207101,070200~10.0~20560980
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~100~15.0~451,0102,120~100~15.0~458001,960
150~12.0~309101,640150~12.0~307201,510
200~10.0~208101,220200~10.0~206401,120
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~100~15.0~457601,600~100~15.0~456001,470
150~12.0~306801,220150~12.0~305401,130
200~10.0~20610920200~10.0~20480840
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~100~15.0~30610920~100~15.0~30480840
150~12.0~25530640150~12.0~25420590
200~10.0~15450410200~10.0~15360380
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~100~15.0~25510610~100~15.0~25400560
150~12.0~15450410150~12.0~15360380
200~10.0~8400240200~10.0~8320220
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~100~15.0~451,2602,650~100~15.0~459902,430
150~12.0~301,1602,090150~12.0~309201,930
200~10.0~201,0601,590200~10.0~208401,470
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~100~15.0~457601,370~100~15.0~456001,260
150~12.0~30660990150~12.0~30520910
200~10.0~20560670200~10.0~20440620
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~100~15.0~45610730~100~15.0~45480670
150~12.0~30560500150~12.0~30440460
200~10.0~20510310200~10.0~20400280
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~100~15.0~459101,640~100~15.0~457201,510
150~12.0~308101,220150~12.0~306401,120
200~10.0~20710850200~10.0~20560780
被削材インサート
材種
工具径(mm)
100125
刃数 8N刃数 8N

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ap×ae
(mm2
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~100~15.0~456401,790~100~15.0~455101,430
150~12.0~305701,370150~12.0~304601,100
200~10.0~205101,020200~10.0~20410820
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~100~15.0~455701,600~100~15.0~454601,290
150~12.0~305101,220150~12.0~30410980
200~10.0~20450900200~10.0~20360720
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~100~15.0~456401,790~100~15.0~455101,430
150~12.0~305701,370150~12.0~304601,100
200~10.0~205101,020200~10.0~20410820
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~100~15.0~454801,340~100~15.0~453801,060
150~12.0~304301,030150~12.0~30340820
200~10.0~20380760200~10.0~20310620
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~100~15.0~30380760~100~15.0~30310620
150~12.0~25330530150~12.0~25270430
200~10.0~15290350200~10.0~15230280
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~100~15.0~25320510~100~15.0~25250400
150~12.0~15290350150~12.0~15230280
200~10.0~8250200200~10.0~8200160
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~100~15.0~458002,240~100~15.0~456401,790
150~12.0~307301,750150~12.0~305901,420
200~10.0~206701,340200~10.0~205301,060
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~100~15.0~454801,150~100~15.0~45380910
150~12.0~30410820150~12.0~30330660
200~10.0~20350560200~10.0~20280450
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~100~15.0~45380610~100~15.0~45310500
150~12.0~30350420150~12.0~30280340
200~10.0~20320260200~10.0~20250200
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~100~15.0~455701,370~100~15.0~454601,100
150~12.0~305101,020150~12.0~30410820
200~10.0~20450720200~10.0~20360580
 

■標準切削条件(平面削り)

■ボアタイプフライス

被削材インサート
材種
工具径(mm)
4050
刃数 4N刃数 5N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~100~3.5~401,1901,430~150~4.0~509501,430
150~2.5~321,0301,030200~3.0~408301,040
200~1.5~24880700300~2.0~30700700
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~100~3.5~401,1901,430~150~4.0~509501,430
150~2.5~321,0301,030200~3.0~408301,040
200~1.5~24880700300~2.0~30700700
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~100~3.5~401,1901,190~150~4.0~509501,190
150~2.5~321,030820200~3.0~40830830
200~1.5~24880530300~2.0~30700530
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~100~3.5~401,0301,030~150~4.0~508301,040
150~2.5~32950760200~3.0~40760760
200~1.5~24880530300~2.0~30700530
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~100~2.5~40880880~150~3.0~50700880
150~2.0~32800640200~2.5~40640640
200~1.5~24720430300~1.5~30570430
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~100~2.0~32720580~150~2.5~40570570
150~1.5~24640380200~2.0~30510380
200~1.0~16560220300~1.5~20450230
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~100~5.5~401,4301,720~150~6.0~501,1501,730
150~3.5~321,1901,190200~4.0~409501,190
200~1.5~241,030820300~2.0~30830830
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~100~3.5~401,0301,030~150~4.0~508301,040
150~2.5~32950760200~3.0~40760760
200~1.5~24880530300~2.0~30700530
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~100~3.5~32880700~150~4.0~40700700
150~2.5~24800480200~3.0~30640480
200~1.5~16720290300~2.0~20570290
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~100~3.5~401,1901,190~150~4.0~509501,190
150~2.5~321,030820200~3.0~40830830
200~1.5~24880530300~2.0~30700530
被削材インサート
材種
工具径(mm)
6380
刃数 6N刃数 7N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~150~4.0~637601,600~150~4.0~806001,470
200~3.0~556601,190200~3.0~655201,090
300~2.0~40560840300~2.0~50440770
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~150~4.0~637601,600~150~4.0~806001,470
200~3.0~556601,190200~3.0~655201,090
300~2.0~40560840300~2.0~50440770
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~150~4.0~637601,370~150~4.0~806001,260
200~3.0~55660990200~3.0~65520910
300~2.0~40560670300~2.0~50440620
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~150~4.0~636601,190~150~4.0~805201,090
200~3.0~55610920200~3.0~65480840
300~2.0~40560670300~2.0~50440620
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~150~3.0~63560840~150~3.0~80440770
200~2.5~55510610200~2.5~65400560
300~1.5~40450410300~1.5~50360380
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~150~2.5~55450540~150~2.5~65360500
200~2.0~40400360200~2.0~50320340
300~1.5~32350210300~1.5~35280200
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~150~6.0~639101,910~150~6.0~807201,760
200~4.0~557601,370200~4.0~656001,260
300~2.0~40660990300~2.0~50520910
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~150~4.0~636601,190~150~4.0~805201,090
200~3.0~55610920200~3.0~65480840
300~2.0~40560670300~2.0~50440620
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~150~4.0~55560670~150~4.0~65440620
200~3.0~40510460200~3.0~50400420
300~2.0~32450270300~2.0~35360250
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~150~4.0~637601,370~150~4.0~806001,260
200~3.0~55660990200~3.0~65520910
300~2.0~40560670300~2.0~50440620
被削材インサート
材種
工具径(mm)
100125
刃数 8N刃数 8N

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)

(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
n
(min-1
Vf
(mm/min)
炭素鋼(S50C, S55C)
硬さ250HB以下
JC8050~150~4.0~1004801,340~150~4.0~1253801,060
200~3.0~80410980200~3.0~100330790
300~2.0~60350700300~2.0~75280560
鋳鋼(GM190, ICD5)
硬さ285HB以下
JC8050~150~4.0~1004801,340~150~4.0~1253801,060
200~3.0~80410980200~3.0~100330790
300~2.0~60350700300~2.0~75280560
工具鋼(SKD61, SKD11)
硬さ255HB以下
JC8050~150~4.0~1004801,150~150~4.0~125380910
200~3.0~80410820200~3.0~100330660
300~2.0~60350560300~2.0~75280450
プリハードン鋼(HPM7, PX5, P20)
硬さ30~36HRC
JC8118~150~4.0~100410980~150~4.0~125330790
200~3.0~80380760200~3.0~100310620
300~2.0~60350560300~2.0~75280450
プリハードン鋼(NAK80, HPM1, P21)
硬さ38~43HRC
JC8118~150~3.0~100350700~150~3.0~125280560
200~2.5~80320510200~2.5~100250400
300~1.5~60290350300~1.5~75230280
焼入れ鋼(SKD61, DAC, DHA)
硬さ42~52HRC
JC8118~150~2.5~80290460~150~2.5~100230370
200~2.0~60250300200~2.0~75200240
300~1.5~40220180300~1.5~50180140
ねずみ鋳鉄(FC250)
硬さ160~260HB
JC8118~150~6.0~1005701,600~150~6.0~1254601,290
200~4.0~804801,150200~4.0~100380910
300~2.0~60410820300~2.0~75330660
ダクタイル鋳鉄(FCD700)
硬さ170~300HB
JC8118~150~4.0~100410980~150~4.0~125330790
200~3.0~80380760200~3.0~100310620
300~2.0~60350560300~2.0~75280450
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304, 316, 317)17Cr系
JC8050~150~4.0~80350560~150~4.0~100280450
200~3.0~60320380200~3.0~75250300
300~2.0~40290230300~2.0~50230180
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403, 420J2, 430)13Cr系
JC8118~150~4.0~1004801,150~150~4.0~125380910
200~3.0~80410820200~3.0~100330660
300~2.0~60350560300~2.0~75280450

ℓ : 突き出し長さ  ap : 軸方向切込み深さ  ae : 半径方向切込み深さ  n : 工具回転速度  Vf : 送り速度

切削条件時の注意

使用上の注意事項

*1.上記の切削条件は、機械剛性及びワーク剛性に応じて調整してください。
*2.びびりが発生した場合は、切込み深さを上記数値よりも浅くしてください。
     あるいは送り速度を下げてご使用ください。
*3.機械動力不足の場合は、まず切込み深さを浅くしてください。次にn及びVfを下げて使用ください。
*4.エアブローにより切りくず除去処理を行ってください。
     とくに、立形MCでのキャビティ加工では切りくず処理に注意ください。
*5.溝加工時は、送り速度を標準切削条件表の50%以下で加工してください。

適用被削材

インサート材種適用領域

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライス インサート材種適用領域

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSV-8100R

100
63
8

1個

65,828( 72,411円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率かつ安定した肩削り加工を実現する多機能な刃先交換式カッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

Loading...

SSV-8100Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライスの型番SSV-8100Rのページです。
型番SSV-8100Rに関する仕様情報を記載しております。

SIC-EVO SSV形 ボアタイプフライスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSV-6063R-27
SSV-7080R
SSV-7080R-27
SSV-8100R-32
SSV-8125R
SSV-8125R-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

46,358円

( 50,994円 )
1個 -

1日目

63506

55,629円

( 61,192円 )
1個 -

1日目

80507

55,629円

( 61,192円 )
1個 -

2日目

80507

65,828円

( 72,411円 )
1個 -

2日目

100508

78,808円

( 86,689円 )
1個 -

3日目

125708

78,808円

( 86,689円 )
1個 -

3日目

125638

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました