(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VCET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VCET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,333円 ~ 1,582円
税込価格
1,466円 ~ 1,740円

ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での「切り込み境界損傷抑制」に効果を発揮...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
08
02(2.38)

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

0.4
08
02(2.38)

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

0.1
11
03(3.18)

10個

1,582( 1,740円 )

4日目

0.2
11
03(3.18)

10個

1,582( 1,740円 )

4日目

0.4
11
03(3.18)

10個

1,582( 1,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での「切り込み境界損傷抑制」に効果を発揮!
【特長】
・高い母材靭性により、優れた耐欠損性を実現!
・粗粒炭化タングステンによる高熱伝導率によって、刃先の熱を抑制&刃先強度の低下を軽減!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VCET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました