(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TCMT-LK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCMT110202-LK-MC5115
三菱マテリアル・TCMT-LK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

耐摩耗性が飛躍的に向上!"Super"ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、結...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCMT110202-LK-MC5115 解除

Loading...

カタログを表示

TCMT110202-LK-MC5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMT110202-LK-MC5115

0.2
連続
MC5115

10個

642( 706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性が飛躍的に向上!"Super"ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、結晶方位制御Al2O3を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TCMT-LK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMT110202-LK-MC5115のページです。
型番TCMT110202-LK-MC5115に関する仕様情報を記載しております。

三菱マテリアル・TCMT-LK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCMT110202-LK-MC5105
TCMT110202-LK-MC5125
TCMT110204-LK-MC5105
TCMT110204-LK-MC5115
TCMT110204-LK-MC5125
TCMT110208-LK-MC5105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

642円

( 706円 )
10個 -

4日目

0.2軽断続MC5105

642円

( 706円 )
10個 -

4日目

0.2断続MC5125

642円

( 706円 )
10個 -

4日目

0.4軽断続MC5105

642円

( 706円 )
10個 -

4日目

0.4連続MC5115

642円

( 706円 )
10個 -

4日目

0.4断続MC5125

642円

( 706円 )
10個 -

4日目

0.8軽断続MC5105

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました