(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMR160304-MP-MC6115
三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
788円
税込単価
867円

「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしまし...

詳細情報を確認する

型番

TPMR160304-MP-MC6115 解除

Loading...

カタログを表示

TPMR160304-MP-MC6115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR160304-MP-MC6115

0.4
16

10個

788( 867円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR160304-MP-MC6115のページです。
型番TPMR160304-MP-MC6115に関する仕様情報を記載しております。

三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPMR110304-MP-MC6115
TPMR110308-MP-MC6115
TPMR160308-MP-MC6115
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長

555円

( 611円 )
10個 -

4日目

0.411

555円

( 611円 )
10個 -

4日目

0.811

788円

( 867円 )
10個 -

4日目

0.816

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました