(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCN2530HC
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式 ムダンソクガタデンドウチェーンブロックツキジブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
459,501円
税込単価
505,451円

【特長】・アーム間接式です・コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    柱取付式
  • 取付方法詳細:
    締付金具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JBCN2530HC 解除

Loading...

型番定格荷重(t)アーム長さ(m)
JBCN1520HC0.162.043
JBCN1530HC0.163.043
JBCN1540HC0.164.043
JBCN2520HC0.252.036
JBCN2530HC0.253.036
JBCN2540HC0.254.036
商品情報を表示

JBCN2530HC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
付属チェーンブロック
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCN2530HC

0.25
3.036
象印チェーンブロック αSV-025
133-8816
4967521379397
222.5

1個

459,501( 505,451円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム間接式です
・コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式の型番JBCN2530HCのページです。
型番JBCN2530HCに関する仕様情報を記載しております。

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JBCN1520HC
JBCN1530HC
JBCN1540HC
JBCN2520HC
JBCN2540HC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格荷重
(t)
アーム長さ
(m)
付属チェーンブロック トラスココード JANコード 質量
(kg)

333,940円

( 367,334円 )
1個 あり

9日目

0.162.043象印チェーンブロック αSV-016131-50654967521379243116.5

380,818円

( 418,900円 )
1個 -

7日目

0.163.043象印チェーンブロック αSV-016131-50644967521379250146.5

383,536円

( 421,890円 )
1個 -

7日目

0.164.043象印チェーンブロック αSV-016131-50724967521379267164.5

408,703円

( 449,573円 )
1個 -

7日目

0.252.036象印チェーンブロック αSV-025133-88054967521379380179.5

463,354円

( 509,689円 )
1個 あり

9日目

0.254.036象印チェーンブロック αSV-025131-50354967521379403245.5

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました