(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高角度のランピング加工をはじめ部品加工で高能率加工を可能にした高機能エンドミル...
加工用途(加工形状) | 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み | 工具材質 | 超硬 |
---|---|---|---|
被削材 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | ねじれ角 | 不等リード・不等分割 |
コーティング | 鋼用 | 標準/追加工区分 | メーカー標準品 |
刃径(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 |
刃長(mm) | 11 | 首下長(mm) | 18 |
シャンク径(mm) | 6 | 全長(mm) | 50 |
コーナー形状 | アタリ付き | コーティング詳細 | スマートミラクルコーティング |
ねじれ角詳細 | 37°・40° | 刃径公差 | -0.020~0mm |
首角(°) | 15 | シャンク径公差 | -0.008~0mm |
首径(mm) | 3.85 | 図 | 1 |
高機能エンドミル SMART MIRACLE シリーズ VQ4MVM
強ランピング加工により、高能率加工を可能にした多機能エンドミル
ランピング加工は、エンドミルを斜め方向に沈ませながら直線的に加工する方法です。
この加工はポケット形状を加工する際の穴加工を省くことができ、工具集約が可能となります。
突加工が可能で工程を集約できるソリッドエンドミルもありますが、高速回転を維持し、軸方向と径方向の同時送りをすることができるランピング加工は、底が浅く、幅の広いポケットを加工をする際に、加工時間の短縮が期待できます。
VQ4MVMは、肩削り、溝、ポケット、ヘリカル加工が可能な多機能に加え、炭素鋼・合金鋼でランピング角30°という強ランピング加工が可能な、高機能エンドミルです。
強ランピング加工
27秒
14秒
肩削り加工
溝加工
ポケット加工
ヘリカル加工
SMART MIRACLE
高能率加工に適したコーティングと独自の表面処理技術により、切削抵抗を低減することで切りくず排出性を高めると
ともに、幅広い被削材において耐摩耗性が大幅に向上しました。
切りくずポケットと高剛性断面
VQ4MVMは強ランピング加工に適した、加工負荷に耐える高剛性と切りくず排出性を備えています。
ステンレス鋼 ランピング角限界比較
ランピング角25°の加工において、良好な加工面を実現しました。この結果は限界テストであり、推奨条件とは異なります。ご使用に関しては、推奨条件をご確認ください。
S55C 連続ポケット加工 加工時間比較
小さいポケット加工の連続加工において、強ランピング加工は、加工時間を確実に短縮します。
被削材 : JIS S55C ポケットサイズ 50 mm × 30 mm × 10 mm R=8
使用工具 : φ10
VQ4MVMのツールパス
加工時間 4分35秒
従来品のツールパス
加工時間 6分42秒
図1
図2
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
側面切削
被削材 | 軟鋼、炭素鋼 合金鋼 (180-280HB) SS400, S45C, SCM440 | プリハードン鋼 (≦45HRC) 合金工具鋼 NAK, PX5, SKD,SKT | オーステナイト系ステンレス鋼 フェライト系、マルテンサイト系ステンレス鋼、 チタン合金 SUS304, SUS316, SUS410, SUS430, Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC(mm) | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
4 | 120 | 9500 | 1400 | 6 | 1.2 | 70 | 5600 | 490 | 4 | 0.4 | 80 | 6400 | 470 | 4 | 0.6 |
5 | 120 | 7600 | 1400 | 7.5 | 1.5 | 70 | 4500 | 500 | 5 | 0.5 | 80 | 5100 | 470 | 5 | 0.9 |
6 | 120 | 6400 | 1400 | 9 | 1.8 | 70 | 3700 | 500 | 6 | 0.6 | 80 | 4200 | 580 | 6 | 1.2 |
8 | 120 | 4800 | 1300 | 12 | 2.4 | 70 | 2800 | 520 | 8 | 0.8 | 80 | 3200 | 630 | 8 | 1.5 |
10 | 120 | 3800 | 1200 | 15 | 3 | 70 | 2200 | 460 | 10 | 1 | 80 | 2500 | 660 | 10 | 1.8 |
12 | 120 | 3200 | 1000 | 18 | 3.6 | 70 | 1900 | 450 | 12 | 1 | 80 | 2100 | 610 | 12 | 2.4 |
切込み量 基準 | ![]() |
被削材 | 析出硬化系ステンレス鋼 コバルトクロム合金 SUS630, SUS631 | 耐熱合金 Inconel718 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC(mm) | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
4 | 70 | 5600 | 490 | 4 | 0.8 | 30 | 2400 | 120 | 4 | 0.4 |
5 | 70 | 4500 | 500 | 5 | 1 | 30 | 1900 | 120 | 5 | 0.5 |
6 | 70 | 3700 | 500 | 6 | 1.2 | 30 | 1600 | 130 | 6 | 0.6 |
8 | 70 | 2800 | 520 | 8 | 1.6 | 30 | 1200 | 130 | 8 | 0.8 |
10 | 70 | 2200 | 460 | 10 | 2 | 30 | 950 | 140 | 10 | 1 |
12 | 70 | 1900 | 450 | 12 | 2.4 | 30 | 800 | 140 | 12 | 1.2 |
切込み量 基準 | ![]() |
溝切削
被削材 | 軟鋼、炭素鋼 合金鋼 (180-280HB) SS400, S45C, SCM440 | プリハードン鋼 (≦45HRC) 合金工具鋼 NAK, PX5, SKD,SKT | オーステナイト系ステンレス鋼 フェライト系・マルテンサイト系 ステンレス、チタン合金 SUS304, SUS316, SUS410, SUS430, Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC(mm) | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
4 | 100 | 8000 | 840 | 4 | 4 | 60 | 4800 | 210 | 2 | 4 | 60 | 4800 | 280 | 4 | 4 |
5 | 100 | 6400 | 840 | 5 | 5 | 60 | 3800 | 210 | 2.5 | 5 | 60 | 3800 | 280 | 5 | 5 |
6 | 100 | 5300 | 840 | 6 | 6 | 60 | 3200 | 230 | 3 | 6 | 60 | 3200 | 300 | 6 | 6 |
8 | 100 | 4000 | 740 | 8 | 8 | 60 | 2400 | 240 | 4 | 8 | 60 | 2400 | 320 | 8 | 8 |
10 | 100 | 3200 | 680 | 10 | 10 | 60 | 1900 | 270 | 5 | 10 | 60 | 1900 | 350 | 10 | 10 |
12 | 100 | 2700 | 570 | 12 | 12 | 60 | 1600 | 260 | 6 | 12 | 60 | 1600 | 340 | 12 | 12 |
切込み量 基準 | ![]() |
被削材 | 析出硬化系ステンレス鋼 コバルトクロム合金 SUS630, SUS631 | 耐熱合金 Inconel718 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC(mm) | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 切削速度 (m/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae |
4 | 50 | 4000 | 250 | 2 | 4 | 25 | 2000 | 93 | 1.2 | 4 |
5 | 50 | 3200 | 250 | 2.5 | 5 | 25 | 1600 | 95 | 1.5 | 5 |
6 | 50 | 2700 | 290 | 3 | 6 | 25 | 1300 | 96 | 1.8 | 6 |
8 | 50 | 2000 | 260 | 4 | 8 | 25 | 990 | 100 | 2.4 | 8 |
10 | 50 | 1600 | 230 | 5 | 10 | 25 | 800 | 120 | 3 | 10 |
12 | 50 | 1300 | 210 | 6 | 12 | 25 | 660 | 110 | 3.6 | 12 |
切込み量 基準 | ![]() |
溝加工を100%とした、ランピング角度における送り速度係数
被削材 | 軟鋼、炭素鋼 合金鋼 (180-280HB) | プリハードン鋼(≦45HRC) 合金工具鋼 | オーステナイト系ステンレス鋼 フェライト系・マルテンサイト系 ステンレス、チタン合金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC(mm) | 送り速度係数( %) | 送り速度係数( %) | 送り速度係数( %) | |||||||||||
1° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 1° | 5° | 10° | 1° | 5° | 10° | 15° | |
4 | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 50 |
5 | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 50 |
6 | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 |
8 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 70 | 60 | 50 | 90 | 80 | 70 | 60 |
10 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 |
12 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 |
切込み量 基準 | ![]() |
被削材 | 析出硬化系ステンレス 鋼コバルトクロム合金 | 耐熱合金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 DC(mm) | 送り速度係数( %) | 送り速度係数( %) | |||||
1° | 5° | 10° | 15° | 20° | 1° | 5° | |
4 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 |
5 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 |
6 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 |
8 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 |
10 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 80 | 70 |
12 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 80 | 70 |
切込み量 基準 | ![]() |
側面切削
注1 スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
注2 ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の切削には、水溶性切削油材の仕様が効果的です。
注3 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
注4 機械や被削材の剛性がない場合、刃先にチッピングが発生する場合があります。その際は、ランピング角度、送り速度を下げるなど調整をしてください。
溝切削
注1 スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
注2 ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の切削には、水溶性切削油材の仕様が効果的です。
注3 ランピング角度が大きい加工を行う場合は高把握力ホルダを推奨します。
注4 ランピング加工時、推奨apより1回の加工が大きくなる場合は、複数に分けて1回の加工は推奨ap内で加工してください。
注5 機械や被削材の剛性がない場合、刃先にチッピングが発生する場合があります。その際は、ランピング角度、送り速度を下げるなど調整をしてください。
溝加工を100%とした、ランピング角度における送り速度係数
注1 スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
注2 ランピング加工の場合は、溝切削の送り速度に速度係数をかけて加工してください。
注3 ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の切削には、水溶性切削油材の仕様が効果的です。
注4 ランピング角度が大きい加工を行う場合は高把握力ホルダを推奨します。
注5 ランピング加工時、推奨apより1回の加工が大きくなる場合は、複数に分けて1回の加工は推奨ap内で加工してください。
注6 機械や被削材の剛性がない場合、刃先にチッピングが発生する場合があります。その際は、ランピング角度、送り速度を下げるなど調整をしてください。
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 (<30HRC) | 工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼 (≦45HRC) | 高硬度鋼 (≦55HRC) | 高硬度鋼 (>55HRC) | オーステナイト系 ステンレス鋼 | チタン合金 耐熱合金 | 銅合金 | アルミニウム合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◯ | ◎ | ◯ |
高角度のランピング加工をはじめ部品加工で高能率加工を可能にした高機能エンドミルです。
VQ4MVM 4枚刃スマートミラクル高能率加工用スクエアエンドミルの型番VQ4MVMD0400N180のページです。
型番VQ4MVMD0400N180に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VQ4MVMD0500N180 |
VQ4MVMD0600N200 |
VQ4MVMD0800N240 |
VQ4MVMD1000N300 |
VQ4MVMD1200N360 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) | シャンク径公差 | 首径 (mm) | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,558円 ( 11,614円 ) | 1個 | - | 4日目 | 5 | 13 | 18 | 6 | 50 | 15 | -0.008~0mm | 4.85 | 1 | |
11,476円 ( 12,624円 ) | 1個 | - | 4日目 | 6 | 13 | 20 | 6 | 60 | - | -0.008~0mm | 5.85 | 2 | |
14,922円 ( 16,414円 ) | 1個 | - | 4日目 | 8 | 19 | 24 | 8 | 60 | - | -0.009~0mm | 7.85 | 2 | |
19,970円 ( 21,967円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 22 | 30 | 10 | 70 | - | -0.009~0mm | 9.7 | 2 | |
25,092円 ( 27,601円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 26 | 36 | 12 | 75 | - | -0.011~0mm | 11.7 | 2 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針