(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLV160085030N
小物高精度部品内径加工用 丸ホルダ SLV センバンヨウホルダ

小物高精度部品内径加工用 丸ホルダ SLV SLV160085030N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,383円
税込単価
11,421円

「スリーブ」は各機械メーカーの機種の取り付け部に全長を最適化しラインアップに追...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし

型番

SLV160085030N 解除

Loading...

SLV160085030N の仕様・寸法情報

商品情報

 
 
 

外形図

小物高精度部品内径加工用 丸ホルダ SLV 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

取り付け一覧表

シリーズツールタイプ対応ホルダ
ステッキィツイン内径加工CB025RS(-B)SLV◯◯◯◯◯◯025N
ステッキィツイン内径加工CB035RS(-B)SLV◯◯◯◯◯◯035N
ステッキィツイン内径加工CB045RS(-B)SLV◯◯◯◯◯◯045N
ステッキィツイン内径加工CR035RS(-B)SLV◯◯◯◯◯◯035N
ステッキィツイン内径加工CR045RS(-B)SLV◯◯◯◯◯◯045N
ステッキィツインねじ切りCT035RS(-B)SLV◯◯◯◯◯◯035N
ステッキィツインねじ切りCT045RS(-B)SLV◯◯◯◯◯◯045N

型番リスト

型番
加工用途
シャンク径(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLV160085030N

内径・通し穴 / 倣い / ねじ切り
3
85
CB03RS、CR03RS、CG0305RS、CG0306RS、CG03RS、CT0305RS、CT03RS、C03FR
HSS04005
HKY20R
2

1個

10,383( 11,421円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「スリーブ」は各機械メーカーの機種の取り付け部に全長を最適化しラインアップに追加。

カタログ

Loading...

SLV160085030Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物高精度部品内径加工用 丸ホルダ SLVの型番SLV160085030Nのページです。
型番SLV160085030Nに関する仕様情報を記載しております。

小物高精度部品内径加工用 丸ホルダ SLVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLV160085020N
SLV160085025N
SLV160085035N
SLV160085040N
SLV160085045N
SLV160085050N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途 シャンク径
(mm)
全長
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

10,383円

( 11,421円 )
1個 -

2日目

内径・通し穴285CB02RSHSS04005HKY20R2

10,383円

( 11,421円 )
1個 -

2日目

内径・通し穴2.585CB025RSHSS04005HKY20R2

10,383円

( 11,421円 )
1個 -

2日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り3.585CB035RS、CR035RS、CT035RSHSS04005HKY20R2

10,383円

( 11,421円 )
1個 -

2日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り485CB04RS、CR04RS、CG0407RS、CG0408RS、CG04RS、CT0407RS、CT04RS、C04FR、C04GS〇〇〇R〇〇、C05-04SCLCR/LHSS04005HKY20R2

10,383円

( 11,421円 )
1個 -

2日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り4.585CB045RS、CR045RS、CT045RSHSS04005HKY20R2

10,383円

( 11,421円 )
1個 -

2日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り585CB05RS、CR05RS、CG0510RS、CG0511RS、CG05RS、CT0511RS、CT05RS、C05HR、C05HS〇〇〇R〇〇、C06-05S〇〇〇R/LHSS04005HKY20R2

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました