(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【材種特長】・小物高精度加工に向けてチューニングしたコーテッド材種「MS702...
小物高精度部品内径加工用工具 ステッキィツイン
特長
独自ツイン形状
1本で2つの切れ刃が使用可能な仕様で、経済性が大幅にアップします。
豊富なシリーズ
小物高精度加工に必須なボーリング、溝入れ、ねじ切りのシリーズを規格化し、ブレーカ付きとブレーカなしの選択により、様々な加工形態に対応します。
ブレーカ付き、ブレーカなしが選択可能
美しく磨かれたすくい面は、従来の切れ刃に比べ面粗さが大幅に向上します。
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ MS9025(NEW)
バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性、ステンレス鋼加工時の境界摩耗を徹底抑制
特長
アルミリッチテクノロジー
従来(Al,Ti)N に比べ飛躍的にAl 含有量をアップ
Al含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、電磁ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
コーティング層の均一化
*イメージ図
MS9025
母材表面が平滑
一定方向に成長した被膜
被膜表面も平滑で耐溶着性に優れる。
従来品
母材表面が凹凸
ランダムに成長した被膜
空隙・欠陥などによる性能低下。
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ MS7025(NEW)
ナノ積層コーティングにより、低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上
特長
ナノ積層コーティング
高潤滑のAlCrN層と高い硬さを持つAlTiN層をナノ積層技術で融合し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上しました。また、ナノレベルでの被膜組織を制御したことで、被膜損傷を大幅に抑制することに成功しました。
高潤滑層の効果
ナノレベルの高潤滑層により低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制します。
加工面品位の向上
MS7025は、切れ刃稜線が均一なシャープエッジを維持して加工精度を向上し、バリや突発的なチッピングを抑制します。
切削性能
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
推奨切削条件
被削材 | 特性 | 材種 | 切削速度 vc (m/min) | 推奨突き出し量 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
P | 純鉄・快削鋼・電磁軟鉄 | - | MS7025 | 50 (30 - 80) | LU+2 mm |
炭素鋼・合金鋼 | かたさ 180-350HB | MS7025, VP15TF | 50 (30 - 80) | LU+2 mm | |
M | ステンレス鋼 | かたさ ≦200HB | MS7025, MS9025, VP15TF | 50 (30 - 80) | LU+2 mm |
K | ねずみ鋳鉄 | 引張り強さ ≦350MPa | VP15TF | 50 (30 - 80) | LU+2 mm |
N | 非鉄金属 | - | TF15 | 80 (50 -100) | LU+2 mm |
S | 耐熱合金 | - | MS9025 | 40 (30 - 60) | LU+2 mm |
注1) 湿式加工を推奨します。
注2) 小径・高回転の場合、送りが追従しないことがありますのでご注意ください。
ステッキィツイン材種の使い分け
MS7025 | ![]() 鋼 | ![]() ステンレス鋼 | ステンレス鋼=仕上げ面重視 被削材万能タイプ | |
MS9025 | ![]() 耐熱合金 | ![]() ステンレス鋼 | ステンレス鋼=工具寿命重視 高速、耐摩耗性、難削材加工用 | |
VP15TF | ![]() 鋼 | ![]() ステンレス鋼 | ![]() 鋳鉄 | 被削材万能タイプ |
TF15 | ![]() 非鉄金属 | ノンコート、非鉄金属加工用 |
Loading...
【材種特長】
・小物高精度加工に向けてチューニングしたコーテッド材種「MS7025」は、ナノ積層コーティングにより、低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上
・「MS9025」は、主成分のWC(炭化タングステン)粒子を最適化することで、ステンレス鋼加工時の境界摩耗を徹底抑制
CT03RS-M4B-MS7025で型番確定
CT ステッキィツインの型番CT03RS-M4B-MS7025のページです。
型番CT03RS-M4B-MS7025に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CT035RS-M5B-MS7025 |
CT035RS-M5B-MS9025 |
CT03RS-M4B-MS9025 |
CT045RS-M7B-MS7025 |
CT045RS-M7B-MS9025 |
CT04RS-M6B-MS7025 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 基準コーナーR(ノーズR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,809円 ( 5,290円 ) | 1個 | - | 4日目 | 4 | 3.5 | 60 | 0.03mm | |
4,809円 ( 5,290円 ) | 1個 | - | 4日目 | 4 | 3.5 | 60 | 0.03mm | |
4,477円 ( 4,925円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3 | 3 | 50 | 0.03mm | |
6,019円 ( 6,621円 ) | 1個 | - | 4日目 | 5 | 4.5 | 70 | 0.05mm | |
6,019円 ( 6,621円 ) | 1個 | - | 4日目 | 5 | 4.5 | 70 | 0.05mm | |
4,809円 ( 5,290円 ) | 1個 | - | 4日目 | 4.5 | 4 | 60 | 0.05mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針