(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CPMH-MS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPMH080204-MS-MP9025
三菱マテリアル・CPMH-MS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
612円
税込単価
673円

【材種特長】・「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種

詳細情報を確認する

型番

CPMH080204-MS-MP9025 解除

Loading...

 
カタログを表示

CPMH080204-MS-MP9025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMH080204-MS-MP9025

0.4
08
02(2.38)

10個

612( 673円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CPMH-MS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CPMH080204-MS-MP9025のページです。
型番CPMH080204-MS-MP9025に関する仕様情報を記載しております。

三菱マテリアル・CPMH-MS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPMH080208-MS-MP9025
CPMH090304-MS-MP9025
CPMH090308-MS-MP9025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長 厚さ

612円

( 673円 )
10個 -

4日目

0.80802(2.38)

766円

( 843円 )
10個 -

4日目

0.40903(3.18)

766円

( 843円 )
10個 -

4日目

0.80903(3.18)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました