(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCMX-SW・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ MP9025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・DCMX-SW・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ MP9025

通常価格(税別)
729円 ~ 955円
税込価格
802円 ~ 1,051円

【材種特長】・「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
07
02(2.38)

10個

729( 802円 )

4日目

0.4
07
02(2.38)

10個

729( 802円 )

4日目

0.8
07
02(2.38)

10個

729( 802円 )

4日目

0.2
11
T3(3.97)

10個

955( 1,051円 )

4日目

0.4
11
T3(3.97)

10個

955( 1,051円 )

4日目

0.8
11
T3(3.97)

10個

955( 1,051円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DCMX-SW・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ MP9025のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました