(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリース HVG 50g

グリース HVG 50g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円

【特長】・-15~+150℃まで使用可能な、不燃性グリースです。・酸・アルカリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐アルカリ性:
  • 品名:
    HVG
  • 成分:
    シリコン
  • メーカー商品名:
    グリース HVG 50g
  • 特長:
    -15~+150℃まで使用可能な、不燃性グリースです。酸・アルカリ・酸化剤にも侵されず、金属も腐食しません。
  • 用途:
    バルブ及びコックの潤滑に。
  • 内容量:
    1本(50g)

型番

6-373-03 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品使用

型番:6-373-03
・品名:モリコート H・V・G
・成分:シリコン
・使用温度範囲:-40~+200℃
・内容量(g):50
・用途:バルブ及びコックの潤滑に。
・コード番号:NR0330-004

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類チューブ耐アルカリ性
品名HVG成分シリコン
メーカー商品名グリース HVG 50g特長-15~+150℃まで使用可能な、不燃性グリースです。酸・アルカリ・酸化剤にも侵されず、金属も腐食しません。
用途バルブ及びコックの潤滑に。内容量1本(50g)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-373-03

1本(50g)

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-15~+150℃まで使用可能な、不燃性グリースです。
・酸・アルカリ・酸化剤にも侵されず、金属も腐食しません。
【用途】
・バルブ及びコックの潤滑に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリース HVG 50gの型番6-373-03のページです。
型番6-373-03に関する仕様情報を記載しております。

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト