(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRM-D11T-R12-5
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T TACドリル

ヘッド交換式リーマ TRM-D□T TRM-D11T-R12-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64,800円
税込単価
71,280円

革新的なヘッドクランプ方法により高精度・高能率のリーマ加工を実現します。

詳細情報を確認する

  • 刃形状:
    ヘッド交換式
  • シャンク径・MT No:
    12
  • 油穴:
  • 底刃(エンド刃):
    なし
  • 穴種類:
    通し穴
  • ハンドル有無:
    なし
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 適合工具:
    BLD-RM-D10.000-11.999、H-TB2W
  • シャンク長(mm):
    45

(i)ご注意

  • 本体にヘッドは付属しておりません。

型番

TRM-D11T-R12-5 解除

Loading...

TRM-D11T-R12-5 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

革新的なヘッドクランプ方法により高精度・高能率のリーマ加工を実現

 

H7 精度の仕上げ加工が可能なヘッド交換式リーマ

  • ワンアクションクランプにより迅速なヘッド交換が可能
  • 高速切削により加工能率が向上
  • ヘッド交換式で再研再コート不要
  • 再研再コートによる仕上がり精度と工具寿命のばらつきなし
 

(New)セルフクランプ方式

工具径: φ10 - φ11.499 mm
構成部品
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 特長-1
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 特長-2
 

最適化された内部給油方式で、刃先と加工面に切削液を確実に供給

  • 効果的な切りくず除去により高速加工が可能となり、加工能率が向上
  • 刃先冷却により切れ刃の摩耗が抑制され、加工穴径が安定
  • 加工面にクーラントが供給されることで、加工面粗度が向上
 

(New)工具径 : φ10 - φ11.499 mm

センタースルー

AS ヘッド + 止まり穴用ボディ

ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 特長-3

フランジスルー

BL ヘッド + 貫通穴用ボディ

ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 特長-4

工具径 : φ11.5 - φ32 mm

放射状にクーラント供給

φ11.5 mm 以上:AS / BL同一ボディ

ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 特長-5
 

耐びびり性に優れる不等ピッチ設計

ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 特長-6
α 1 ≠ α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ α 5 ≠ α 6
不等ピッチにより、高速切削でもびびりを抑制
 

一般的なリーマとの比較

ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 特長-7
 

外形図

ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 外形図-1

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

標準切削条件

刃当たり送り換算表

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
刃当たり送り: fz (mm/t)
AS: 直溝(止まり穴用)BL: 左ねじれ(貫通穴用)
φ10 - φ16φ16 - φ32φ10 - φ16φ16 - φ32
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-1低炭素鋼 (C < 0.3)
SS400, SM490, S25C など
80 - 2000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
炭素鋼 (C > 0.3)
S45C, S55C など
80 - 1500.05 - 0.150.05 - 0.180.05 - 0.180.05 - 0.25
低合金鋼
SCM415 など
80 - 2000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
合金鋼
SCM440,SCr420 など
50 - 1500.03 - 0.100.05 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-2ステンレス鋼(オーステナイト系)
SUS304, SUS316 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ステンレス鋼(マルテンサイト系, フェライト系)
SUS430, SUS416 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ステンレス鋼(析出硬化系)
SUS630 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-3普通鋳鉄
FC250 など
100 - 2500.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
ダクタイル鋳鉄
FCD700 など
80 - 2000.05 - 0.150.05 - 0.180.05 - 0.180.05 - 0.25
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-4アルミニウム合金100 - 3000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-5耐熱鋼
インコネル718 など
15 - 500.03 - 0.060.03 - 0.080.05 - 0.10.05 - 0.13
チタン合金
Ti-6Al-4V など
30 - 600.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-6高硬度鋼
40HRC 以上
50 - 1000.03-0.080.03 - 0.10.05-0.120.05 - 0.15
 

回転当たり送り換算表

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
送り: f (mm/rev)
AS: 直溝(止まり穴用)BL: 左ねじれ(貫通穴用)
φ10 - φ16
6 枚刃
φ16.001 - φ20
6 枚刃
φ20.001 - φ32
8 枚刃
φ10 - φ16
6 枚刃
φ16.001 - φ20
6 枚刃
φ20.001 - φ32
8 枚刃
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-1低炭素鋼 (C < 0.3)
SS400, SM490, S25C など
80 - 2000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
炭素鋼 (C > 0.3)
S45C, S55C など
80 - 1500.3 - 0.90.3 - 1.080.4 - 1.440.3 - 1.080.3 - 1.50.4 - 2
低合金鋼
SCM415 など
80 - 2000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.20.4 - 2.16
合金鋼
SCM440,SCr420 など
50 - 1500.18 - 0.60.3 - 0.780.4 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-2ステンレス鋼(オーステナイト系)
SUS304, SUS316 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ステンレス鋼(マルテンサイト系, フェライト系)
SUS430, SUS416 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ステンレス鋼(析出硬化系)
SUS630 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-3普通鋳鉄
FC250 など
100 - 2500.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
ダクタイル鋳鉄
FCD700 など
80 - 2000.3 - 0.90.3 - 1.080.4 - 1.440.3 - 1.80.3 - 1.620.4 - 2
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-4アルミニウム合金100 - 3000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-5耐熱鋼
インコネル718 など
15 - 500.18 - 0.360.18 - 0.480.24 - 0.640.3 - 0.60.3 - 0.780.4 - 1.04
チタン合金
Ti-6Al-4V など
30 - 600.18 - 0.60.18 - 0.780.24- 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ヘッド交換式リーマ TRM-D□T 標準切削条件-6高硬度鋼
40HRC 以上
50 - 1000.18 - 0.480.18 - 0.60.24 - 0.80.3 - 0.720.3 - 0.90.4 - 1.2

型番リスト

型番
全長(mm)
首下長(mm)
ヘッド径適合範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRM-D11T-R12-5

114.5
69.5
11

1個

64,800( 71,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なヘッドクランプ方法により高精度・高能率のリーマ加工を実現します。

(i)ご注意

  • 本体にヘッドは付属しておりません。

カタログ

TRM-D11T-R12-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式リーマ TRM-D□Tの型番TRM-D11T-R12-5のページです。
型番TRM-D11T-R12-5に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式リーマ TRM-D□Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRM-D10T-R12-3
TRM-D10T-R12-5
TRM-D11T-R12-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
首下長
(mm)
ヘッド径適合範囲
(mm)

60,080円

( 66,088円 )
1個 -

1日目

894410

64,800円

( 71,280円 )
1個 -

1日目

1096410

60,080円

( 66,088円 )
1個 -

1日目

92.547.511

ヘッド交換式リーマ用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました