(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRM-10.000-BL-AH725
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL TACチップ

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL HRM-10.000-BL-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,730円
税込単価
38,203円

不等ピッチ設計により高速切削でもびびりを抑制することが可能なリーマヘッドです。

詳細情報を確認する

型番

HRM-10.000-BL-AH725 解除

Loading...

HRM-10.000-BL-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

革新的なヘッドクランプ方法により高精度・高能率のリーマ加工を実現

 

H7 精度の仕上げ加工が可能なヘッド交換式リーマ

  • ワンアクションクランプにより迅速なヘッド交換が可能
  • 高速切削により加工能率が向上
  • ヘッド交換式で再研再コート不要
  • 再研再コートによる仕上がり精度と工具寿命のばらつきなし
 

(New)セルフクランプ方式

工具径: φ10 - φ11.499 mm
構成部品
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 特長-1
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 特長-2
 

最適化された内部給油方式で、刃先と加工面に切削液を確実に供給

  • 効果的な切りくず除去により高速加工が可能となり、加工能率が向上
  • 刃先冷却により切れ刃の摩耗が抑制され、加工穴径が安定
  • 加工面にクーラントが供給されることで、加工面粗度が向上
 

(New)工具径 : φ10 - φ11.499 mm

センタースルー

AS ヘッド + 止まり穴用ボディ

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 特長-3

フランジスルー

BL ヘッド + 貫通穴用ボディ

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 特長-4

工具径 : φ11.5 - φ32 mm

放射状にクーラント供給

φ11.5 mm 以上:AS / BL同一ボディ

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 特長-5
 

耐びびり性に優れる不等ピッチ設計

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 特長-6
α 1 ≠ α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ α 5 ≠ α 6
不等ピッチにより、高速切削でもびびりを抑制
 

一般的なリーマとの比較

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 特長-7
 

性能・試験情報

リーマヘッド

AS 形状止まり穴タイプ

 

HRM-***-AS

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL リーマヘッド-1

工具径 : φ10 - φ11.499 mm

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL リーマヘッド-2

工具径 : φ11.5 - φ32 mm

対応アプリケーション
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL リーマヘッド-3

※放射状にクーラントを吐出する
   φ11.5 mm 以上は貫通穴に使用
   することも可能です。

切りくず排出方向
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL リーマヘッド-4
 
穴径精度
面粗度
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL リーマヘッド-5
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL リーマヘッド-6
ツール : TRM-T7-R20-3, TRM-T7-R20-5
ヘッド : HRM-18.000-AS-T7 AH725(CICT = 6)
被削材 : S55C
下穴径 : φ17.8 mm
穴深さ : H = 30 mm
切削油 : 内部給油
 

外形図

貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 外形図-1
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 外形図-2

A 部詳細

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

標準切削条件

刃当たり送り換算表

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
刃当たり送り: fz (mm/t)
AS: 直溝(止まり穴用)BL: 左ねじれ(貫通穴用)
φ10 - φ16φ16 - φ32φ10 - φ16φ16 - φ32
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-1低炭素鋼 (C < 0.3)
SS400, SM490, S25C など
80 - 2000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
炭素鋼 (C > 0.3)
S45C, S55C など
80 - 1500.05 - 0.150.05 - 0.180.05 - 0.180.05 - 0.25
低合金鋼
SCM415 など
80 - 2000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
合金鋼
SCM440,SCr420 など
50 - 1500.03 - 0.100.05 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-2ステンレス鋼(オーステナイト系)
SUS304, SUS316 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ステンレス鋼(マルテンサイト系, フェライト系)
SUS430, SUS416 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ステンレス鋼(析出硬化系)
SUS630 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-3普通鋳鉄
FC250 など
100 - 2500.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
ダクタイル鋳鉄
FCD700 など
80 - 2000.05 - 0.150.05 - 0.180.05 - 0.180.05 - 0.25
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-4アルミニウム合金100 - 3000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-5耐熱鋼
インコネル718 など
15 - 500.03 - 0.060.03 - 0.080.05 - 0.10.05 - 0.13
チタン合金
Ti-6Al-4V など
30 - 600.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-6高硬度鋼
40HRC 以上
50 - 1000.03-0.080.03 - 0.10.05-0.120.05 - 0.15
 

回転当たり送り換算表

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
送り: f (mm/rev)
AS: 直溝(止まり穴用)BL: 左ねじれ(貫通穴用)
φ10 - φ16
6 枚刃
φ16.001 - φ20
6 枚刃
φ20.001 - φ32
8 枚刃
φ10 - φ16
6 枚刃
φ16.001 - φ20
6 枚刃
φ20.001 - φ32
8 枚刃
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-1低炭素鋼 (C < 0.3)
SS400, SM490, S25C など
80 - 2000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
炭素鋼 (C > 0.3)
S45C, S55C など
80 - 1500.3 - 0.90.3 - 1.080.4 - 1.440.3 - 1.080.3 - 1.50.4 - 2
低合金鋼
SCM415 など
80 - 2000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.20.4 - 2.16
合金鋼
SCM440,SCr420 など
50 - 1500.18 - 0.60.3 - 0.780.4 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-2ステンレス鋼(オーステナイト系)
SUS304, SUS316 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ステンレス鋼(マルテンサイト系, フェライト系)
SUS430, SUS416 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ステンレス鋼(析出硬化系)
SUS630 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-3普通鋳鉄
FC250 など
100 - 2500.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
ダクタイル鋳鉄
FCD700 など
80 - 2000.3 - 0.90.3 - 1.080.4 - 1.440.3 - 1.80.3 - 1.620.4 - 2
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-4アルミニウム合金100 - 3000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-5耐熱鋼
インコネル718 など
15 - 500.18 - 0.360.18 - 0.480.24 - 0.640.3 - 0.60.3 - 0.780.4 - 1.04
チタン合金
Ti-6Al-4V など
30 - 600.18 - 0.60.18 - 0.780.24- 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL 標準切削条件-6高硬度鋼
40HRC 以上
50 - 1000.18 - 0.480.18 - 0.60.24 - 0.80.3 - 0.720.3 - 0.90.4 - 1.2

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃径公差(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRM-10.000-BL-AH725

10
+0.008~+0.012
5

1個

34,730( 38,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不等ピッチ設計により高速切削でもびびりを抑制することが可能なリーマヘッドです。

カタログ

 

HRM-10.000-BL-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貫通穴用リーマヘッド HRM-BLの型番HRM-10.000-BL-AH725のページです。
型番HRM-10.000-BL-AH725に関する仕様情報を記載しております。

貫通穴用リーマヘッド HRM-BLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HRM-11.000-BL-AH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃径公差
(mm)
溝長
(mm)

34,730円

( 38,203円 )
1個 -

1日目

11+0.011~+0.0155.5

ヘッド交換式リーマ用ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました