(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STX300-020-BX360
外径・端面溝入れ用インサート STXシリーズ T-CBN TACインサート ミゾイレヨウ

外径・端面溝入れ用インサート STXシリーズ STX300-020-BX360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,780円
税込単価
14,058円

焼入れ鋼の溝壁面仕上げや溝底加工で抜群の切りくず処理性を発揮します。

詳細情報を確認する

型番

STX300-020-BX360 解除

Loading...

STX300-020-BX360 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃幅(mm)
適合ホルダ
適合ブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STX300-020-BX360

3
CTER/L、JCTER/L、CGER/L、CTIR/L、CTEFR/L、CTIFR/L、CTER/L-CHP、JCTER/L2012、QC-JCTER/L-CHP
CAER/L、CAFR/L、CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L-MD、CAFR/L-CHP、S-CTIR/L-H

2個

12,780( 14,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

焼入れ鋼の溝壁面仕上げや溝底加工で抜群の切りくず処理性を発揮します。

Loading...

STX300-020-BX360で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・端面溝入れ用インサート STXシリーズの型番STX300-020-BX360のページです。
型番STX300-020-BX360に関する仕様情報を記載しております。

外径・端面溝入れ用インサート STXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STX200-020-BX360
STX400-020-BX360
STX500-020-BX360
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃幅
(mm)
適合ホルダ 適合ブレード

12,180円

( 13,398円 )
2個 -

1日目

2CTER/L、JCTER/L、CGER/L、CTIR/L、CTEFR/L、CTIFR/L、JCTER/L-CHP、CTER/L-CHP、JCTER/L2012、QC-JTTER/L-CHP、QC-JCTER/L-CHPCAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L-MD、S-CTIR/L-H

13,630円

( 14,993円 )
2個 -

1日目

4CTER/L、CGER/L、CTFR/L、CTFVR/L、CTIR/L、CTEFR/L、CTIFR/L、CTER/L-CHPCAER/L、CAFR/L、CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L-MD、CAFR/L-CHP、S-CTIR/L-H

15,010円

( 16,511円 )
2個 -

1日目

5CTER/L、CTFR/L、CTFVR/L、CTIR/L、CTEFR/L、CTIFR/L、CTER/L-CHPCAER/L、CAFR/L、CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L-MD、CAFR/L-CHP

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました