(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S25-SDXCL07-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-H センバンコウグ (タンガロイ)

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-H S25-SDXCL07-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,550円
税込単価
34,705円

ヘッドとシャンクの組み合わせにより深穴の内径加工から倣い、溝入れやねじ切りまで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番

S25-SDXCL07-H 解除

Loading...

S25-SDXCL07-H の仕様・寸法情報

商品情報

 
 
 

外形図

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-H 外形図-1

切れ刃形状記号 X

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-H 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

豊富なヘッドラインナップ

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-H 豊富なヘッドラインナップ

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
シート
シート止めねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S25-SDXCL07-H

07
33
18.8
25
18.8
DC**0702...
CSTB-2.5
-
-
T-8F

1個

31,550( 34,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッドとシャンクの組み合わせにより深穴の内径加工から倣い、溝入れやねじ切りまでさまざまな深穴加工に対応するヘッド交換式工具シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

S25-SDXCL07-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-Hの型番S25-SDXCL07-Hのページです。
型番S25-SDXCL07-Hに関する仕様情報を記載しております。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S16-SDXCR07-H
S20-SDXCL07-H
S20-SDXCR07-H
S25-SDXCR07-H
S32-SDXCL11T-H
S32-SDXCR11T-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
突き出し長さ(L/D) シャンク径
(mm)
全長
(mm)
適合チップ クランプねじ シート シート止めねじ スパナ

28,630円

( 31,493円 )
1個 -

1日目

072218.81618.8DC**0702...CSTB-2.5--T-8F

30,350円

( 33,385円 )
1個 -

1日目

072718.82018.8DC**0702...CSTB-2.5--T-8F

30,350円

( 33,385円 )
1個 -

1日目

072718.82018.8DC**0702...CSTB-2.5--T-8F

31,550円

( 34,705円 )
1個 -

1日目

073318.82518.8DC**0702...CSTB-2.5--T-8F

33,010円

( 36,311円 )
1個 -

1日目

1140283228DC**11T3...SR16-236PTDC3-1PSRTC-3PT-15F

33,010円

( 36,311円 )
1個 -

1日目

1140283228DC**11T3...SR16-236PTDC3-1PSRTC-3PT-15F

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました