(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高能率高送りカッタMFH用チップGM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高能率高送りカッタMFH用チップGM型

通常価格(税別)
1,070円
税込価格
1,177円

小径高送りカッタ MFH Mini用のインサートです。両面4コーナ仕様で経済的...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 逃げ角:
    その他
  • 詳細タイプ:
    GMブレーカ
  • 適合ホルダ:
    MFH Mini
  • 刃先仕様:
    Rホーニング
  • 寸法W1(mm):
    6.2
  • 材質:
    超硬
  • 寸法D1(mm):
    3.45
  • 勝手:
    右勝手
  • 寸法RE(mm):
    1
  • S(mm):
    3.96
  • 精度:
    G級
  • 寸法INSL(mm):
    11.9
  • 溝・穴:
    両面ブレーカ、穴あり
  • コーティング種類:
    PVDコーティング

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PR1825

10個

1,070( 1,177円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
PR1835

10個

1,070( 1,177円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径高送りカッタ MFH Mini用のインサートです。両面4コーナ仕様で経済的で、小径・多刃仕様で高能率、高送り加工を実現しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率高送りカッタMFH用チップGM型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました