(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ切り用インサート TCT18R/L-55

ねじ切り用インサート TCT18R/L-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,730円
税込価格
3,003円

研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ピッチ
山数
勝手
適合ホルダ
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9~3.2
28~8
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、STCR1212F18B-CHP、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCAR18-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、QC12-STCR18、QC12-STCR18-CHP、QC16-STCR18-CHP、QC12-STCR18-Y、QC12-STCR18-Y-CHP、QC16-STCR18-Y-CHP、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP、QR12E-STCL18-CHP、QR12G-STCL18-CHP
0.1

5個

2,730( 3,003円 )

1日目

1.6~3.2
16~8
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、STCR1212F18B-CHP、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCAR18-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、QC12-STCR18、QC12-STCR18-CHP、QC16-STCR18-CHP、QC12-STCR18-Y、QC12-STCR18-Y-CHP、QC16-STCR18-Y-CHP、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP、QR12E-STCL18-CHP、QR12G-STCL18-CHP
0.2

5個

2,730( 3,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクランプ剛性を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切り用インサート TCT18R/L-55のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました