(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・4QS-DXGQ・55°ひし形・特殊・穴有・旋削チップ

タンガロイ・4QS-DXGQ・55°ひし形・特殊・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,320円
税込価格
12,452円

両面仕様インサートとタンガロイ社独創的なポケット形状を持つホルダとの組み合わせ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
断続
BR35F

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.2
連続
BXA10

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.2
連続
BXA20

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.4
断続
BR35F

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.4
連続
BXA10

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.4
連続
BXA20

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.8
断続
BR35F

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.8
連続
BXA10

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

0.8
連続
BXA20

2個

11,320( 12,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面仕様インサートとタンガロイ社独創的なポケット形状を持つホルダとの組み合わせが、高性能を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・4QS-DXGQ・55°ひし形・特殊・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました