(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TID125L25A90M10
ヘッド交換ドリル 面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M TACドリル

ヘッド交換ドリル 面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M TID125L25A90M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,660円
税込単価
50,226円

超硬ソリッドドリルの切削性能と刃先交換式ドリルの利便性を兼ね備えた画期的なヘッ...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 適合ネジ:
    SR34-508
  • 適合レンチ:
    T-7D
  • 給油方式(詳細):
    内部給油
  • 加工公差(mm):
    0~0.04

(i)ご注意

  • 本体にヘッドは付属しておりません。

型番

TID125L25A90M10 解除

Loading...

TID125L25A90M10 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

面取り刃付きモジュラーソリューション

  • 穴あけと面取りが1本の工具で加工可能
  • メトリックねじおよびユニファイねじの下穴に対応したラインナップ
  • 専用インサートによりビビリの少ない安定した面取り加工を実現
  • 既存のTungFlex との組み合わせで工具長を簡単に延長可能
ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 特長
 

外形図

ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
送り: f (mm/rev)
工具径: DC (mm)
φ6 - 7.9φ8 - 9.9φ10 - φ11.9φ12 - φ13.9φ14 - φ15.9φ16 - φ16.9
ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 標準切削条件-1低炭素鋼 (C < 0.3)
SS400, SM490, S25Cなど
80 - 1400.09 - 0.130.12 - 0.250.15 - 0.280.18 - 0.30.2 - 0.350.25 - 0.45
炭素鋼 (C > 0.3)
S45C, S55Cなど
70 - 1200.09 - 0.130.12 - 0.250.15 - 0.280.18 - 0.30.2 - 0.350.25 - 0.45
低合金鋼
SCM415など
70 - 1200.08 - 0.130.11 - 0.250.14 - 0.280.16 - 0.320.18 - 0.350.23 - 0.4
合金鋼
SCM440, SCr420など
40 - 900.08 - 0.130.11 - 0.250.14 - 0.280.16 - 0.320.18 - 0.350.23 - 0.4
ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 標準切削条件-2ステンレス鋼
SUS304, SUS316など
30 - 700.08 - 0.10.1 - 0.150.12 - 0.180.14 - 0.20.16 - 0.240.16 - 0.26
ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 標準切削条件-3普通鋳鉄
FC250など
80 - 1800.12 - 0.180.15 - 0.30.20 - 0.350.25 - 0.40.3 - 0.450.35 - 0.55
ダクタイル鋳鉄
FCD700など
80 - 1400.12 - 0.180.15 - 0.30.20 - 0.350.25 - 0.40.3 - 0.450.35 - 0.55
ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 標準切削条件-4アルミニウム合金
ADC12など
80 - 2200.1 - 0.20.2 - 0.350.25 - 0.40.3 - 0.450.35 - 0.50.4 - 0.6
ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 標準切削条件-5チタン合金
Ti-6Al-4Vなど
20 - 500.05 - 0.070.06 - 0.120.08 - 0.150.1 - 0.280.12 - 0.20.14 - 0.22
耐熱合金20 - 500.05 - 0.070.06 - 0.110.08 - 0.130.1 - 0.150.12 - 0.180.12 - 0.22
ヘッド交換式ドリル TID-L-A-M 標準切削条件-6焼入れ鋼20 - 500.05 - 0.070.06 - 0.120.08 - 0.150.1 - 0.180.12 - 0.20.14 - 0.22

切削条件時の注意

  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります
 

選定サポート情報

ねじサイズごとの工具ボディ対照表

形番ねじ
TID065L25A90M08M7X0.5M8X1.255/16 - 18UNF
TID085L25A90M08M10X1.5M10X1.253/8 - 24UNF
TID100L25A90M10M11X1.0M11X0.75M12X1.75
TID105L25A90M10M12X1.5M12X1.251/2 - 13UNF
TID120L25A90M10, TID120L40A90M10M14X2.09/16 - 12UNF-
TID125L25A90M10, TID125L40A90M10M14X1.59/16 - 18UNF-
TID140L25A90M12, TID140L40A90M12M16X2.0--
TID145L25A90M12, TID145L40A90M12M16X1.55/8 - 18UNF-
TID150L25A90M12, TID150L40A90M12M16X1.0M17X1.5-
TID160L25A90M12, TID160L40A90M12M18X1.53/4 - 10UNFM17X1.0

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
適合ヘッド
ポケットサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TID125L25A90M10

12.5~12.9
25
83.91
64.91
25
19
DM*125~DM*129
12

1個

45,660( 50,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬ソリッドドリルの切削性能と刃先交換式ドリルの利便性を兼ね備えた画期的なヘッド交換式ドリル。

(i)ご注意

  • 本体にヘッドは付属しておりません。

カタログ

TID125L25A90M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換ドリル 面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-Mの型番TID125L25A90M10のページです。
型番TID125L25A90M10に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換ドリル 面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TID105L25A90M10
TID120L25A90M10
TID120L40A90M10
TID125L40A90M10
TID140L25A90M12
TID140L40A90M12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
首下長・溝長(L3)
(mm)
フランジ径(肩部径)
(mm)
適合ヘッド ポケットサイズ
(mm)

45,660円

( 50,226円 )
1個 -

1日目

10.5~10.92583.5664.562519DM*105~DM*10910

45,660円

( 50,226円 )
1個 -

1日目

12~12.42583.8264.822519DM*120~DM*12412

45,660円

( 50,226円 )
1個 -

1日目

12~12.44098.8279.824019DM*120~DM*12412

45,660円

( 50,226円 )
1個 -

1日目

12.5~12.94098.9179.914019DM*125~DM*12912

41,600円

( 45,760円 )
1個 -

1日目

14~14.42592.1270.122523.5DM*140~DM*14414

45,660円

( 50,226円 )
1個 -

1日目

14~14.440107.1285.124023.5DM*140~DM*14414

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました