(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高硬度鋼の高送り加工が可能な多刃ラジアスエンドミル。(刃径0.5~0.8mm)
EHHRE-TH3 mini (NEW)
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。
複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。
EHHRE-TH3 miniの特長
01 小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計
02 首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応
PD613 コネクタ型 加工事例
被削材:PD613(58HRC) 機械:立型MC(HSK-E32) クーラント:ミストブロー
コネクタ型 加工写真
EHHRE-TH3 mini
加工時間:2時間56分
従来2枚刃ボールエンドミル
加工時間:4時間59分
EHHRE-TH3 miniは21個荒加工しても寸法変化ほぼ無し!
Aタイプ
商品コード | 寸法 (mm) | 刃数 | 形状 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 近似R | 先端フラット径 | 底R | コーナR | 首下長 | 刃長 | 首径 | 全長 | シャンク径 | |||
DC | Rp | DCIN | r1 | r2 | LU | ℓ | DN | LF | DCONMS | |||
EHHRE4005-0.75-S4-TH3 | 0.5 | 0.067 | 0.14 | 0.55 | 0.05 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 40 | 4 | 4 | A |
EHHRE4005-0.75-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4005-1.5-S4-TH3 | 1.5 | 40 | 4 | |||||||||
EHHRE4005-1.5-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4005-2.5-S4-TH3 | 2.5 | 40 | 4 | |||||||||
EHHRE4005-2.5-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4006-0.9-S4-TH3 | 0.6 | 0.072 | 0.17 | 0.66 | 0.05 | 0.9 | 0.36 | 0.57 | 40 | 4 | ||
EHHRE4006-0.9-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4006-1.8-S4-TH3 | 1.8 | 40 | 4 | |||||||||
EHHRE4006-1.8-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4006-3-S4-TH3 | 3 | 40 | 4 | |||||||||
EHHRE4006-3-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4008-1.2-S4-TH3 | 0.8 | 0.085 | 0.22 | 0.88 | 0.05 | 1.2 | 0.48 | 0.76 | 40 | 4 | ||
EHHRE4008-1.2-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4008-2.4-S4-TH3 | 2.4 | 40 | 4 | |||||||||
EHHRE4008-2.4-S6-TH3 | 50 | 6 | ||||||||||
EHHRE4008-4-S4-TH3 | 4 | 40 | 4 | |||||||||
EHHRE4008-4-S6-TH3 | 50 | 6 |
刃径毎の首下長はそれぞれ1.5DC、3DC、5DCです。
SLD-MAGIC 燃料電池セパレータ型 加工事例
加工時間 :20 分
加工時間 :21分
新提案の荒加工
EHHRE-TH3 mini で荒加工
最大削り残し量:0.04mm
新提案の加工工程
荒加工 | EHHRE-TH3 mini 刃径0.6mm |
---|---|
中荒加工 | ラジアスエンドミル 刃径0.6mm |
中仕上げ加工 | ラジアスエンドミル 刃径0.5mm |
仕上げ加工 | ラジアスエンドミル 刃径0.5mm |
従来の荒加工
ボールエンドミルで荒加工
最大削り残し量:0.12mm
従来の加工工程
荒加工1 | ボールエンドミル 刃径1.0mm |
---|---|
荒加工2 | ボールエンドミル 刃径0.8mm |
削り残し加工 | ラジアスエンドミル 刃径0.6mm |
中荒加工 | ラジアスエンドミル 刃径0.6mm |
中仕上げ加工 | ラジアスエンドミル 刃径0.5mm |
仕上げ加工 | ラジアスエンドミル 刃径0.5mm |
EHHRE-TH3 miniを使用した荒加工なら、工具と工程を集約することが可能!
首下長1.5DCタイプ切削条件
一般切削条件
被削材 | 焼入れ鋼 (50~55HRC) | 焼入れ鋼 (55~62HRC) | 焼入れ鋼 (62~66HRC) | 焼入れ鋼 (66~72HRC) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径DC | 刃数 | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm |
0.5 | 4 | 44,590 | 2,680 | 0.02 | 0.35 | 38,220 | 2,300 | 0.015 | 0.35 | 19,100 | 1,070 | 0.005 | 0.35 | 12,700 | 710 | 0.005 | 0.3 |
0.6 | 37,160 | 2,680 | 0.022 | 0.42 | 31,850 | 2,200 | 0.018 | 0.42 | 15,900 | 1,070 | 0.007 | 0.42 | 10,600 | 710 | 0.007 | 0.36 | |
0.8 | 27,900 | 2,450 | 0.025 | 0.56 | 23,890 | 1,900 | 0.02 | 0.56 | 11,900 | 950 | 0.01 | 0.56 | 8,000 | 650 | 0.01 | 0.48 |
高能率切削条件
被削材 | 焼入れ鋼 (50~55HRC) | 焼入れ鋼 (55~62HRC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径DC | 刃数 | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm |
0.5 | 4 | 50,900 | 3,000 | 0.02 | 0.35 | 44,590 | 2,740 | 0.015 | 0.35 |
0.6 | 42,400 | 3,000 | 0.022 | 0.42 | 37,160 | 2,600 | 0.018 | 0.42 | |
0.8 | 31,800 | 2,800 | 0.025 | 0.56 | 27,900 | 2,200 | 0.02 | 0.56 |
首下長3DCタイプ切削条件
一般切削条件
被削材 | 焼入れ鋼 (50~55HRC) | 焼入れ鋼 (55~62HRC) | 焼入れ鋼 (62~66HRC) | 焼入れ鋼 (66~72HRC) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径DC | 刃数 | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm |
0.5 | 4 | 44,590 | 2,140 | 0.02 | 0.35 | 38,220 | 1,680 | 0.015 | 0.35 | 19,100 | 1,070 | 0.005 | 0.35 | 12,700 | 710 | 0.005 | 0.3 |
0.6 | 37,160 | 2,140 | 0.022 | 0.42 | 31,850 | 1,680 | 0.018 | 0.42 | 15,900 | 1,070 | 0.007 | 0.42 | 10,600 | 710 | 0.007 | 0.36 | |
0.8 | 27,900 | 2,000 | 0.025 | 0.56 | 23,890 | 1,520 | 0.02 | 0.56 | 11,900 | 950 | 0.01 | 0.56 | 8,000 | 650 | 0.01 | 0.48 |
高能率切削条件
被削材 | 焼入れ鋼 (50~55HRC) | 焼入れ鋼 (55~62HRC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径DC | 刃数 | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm | 回転数 n min-1 | 送り速度 vf mm/min | ap mm | ae mm |
0.5 | 4 | 50,900 | 2,350 | 0.02 | 0.35 | 44,590 | 1,960 | 0.015 | 0.35 |
0.6 | 42,400 | 2,350 | 0.022 | 0.42 | 37,160 | 1,960 | 0.018 | 0.42 | |
0.8 | 31,800 | 2,200 | 0.025 | 0.56 | 27,900 | 1,730 | 0.02 | 0.56 |
首下長5DCタイプ一般切削条件
首下長3DCタイプ一般切削条件に下記補正値を乗じて算出ください。
n (min-1) | 75% | vf (mm/min) | 75% | ap (mm) | 70% | ae (mm) | 100% |
---|
【切削条件例】
被削材:焼入れ鋼(55~62HRC) 使用工具:EHHRE4006-3-S4-TH3の場合
n=23,887min-1 vf=1,260mm/min ap=0.013mm ae=0.42mm
※首下長5DCタイプに高能率切削条件はございません。
EHHREシリーズのプログラム作成及び使用上の注意点
外径 DC | CAM入力近似Rと最大削り残り量 | 傾斜切削の 最大傾斜角 θ | 加工可能な ヘリカル穴径 D | |
---|---|---|---|---|
近似R Rp | 最大削り残り量 h | |||
φ0.5 | 0.067 | 0.013 | 0.5°以下 | 0.65 ~0.95 |
φ0.6 | 0.072 | 0.017 | 0.78 ~1.14 | |
φ0.8 | 0.085 | 0.025 | 1.04~1.52 | |
φ1 | 0.134 | 0.026 | 1.3~1.9 | |
φ1.5 | 0.164 | 0.047 | 1.95 ~2.85 | |
φ2 | 0.194 | 0.068 | 2.6 ~3.8 | |
φ3 | 0.328 | 0.094 | 3.9 ~5.7 | |
φ4 | 0.387 | 0.136 | 5.2 ~7.6 | |
φ5 | 0.521 | 0.162 | 6.4 ~9.5 | |
φ6 | 0.581 | 0.204 | 7.7~11.4 | |
φ8 | 0.849 | 0.255 | 10.3 ~15.2 | |
φ10 | 0.968 | 0.34 | 12.8 ~19.0 | |
φ12 | 1.088 | 0.424 | 15.4 ~22.8 |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
首径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.5
|
0.3
|
0.75
|
4
|
40
|
0.48
| 1個 | 7,424円(
8,166円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.3
|
0.75
|
6
|
50
|
0.48
| 1個 | 8,260円(
9,086円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.3
|
1.5
|
4
|
40
|
0.48
| 1個 | 8,172円(
8,989円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.3
|
1.5
|
6
|
50
|
0.48
| 1個 | 8,952円(
9,847円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.3
|
2.5
|
4
|
40
|
0.48
| 1個 | 8,222円(
9,044円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.3
|
2.5
|
6
|
50
|
0.48
| 1個 | 9,008円(
9,909円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.36
|
0.9
|
4
|
40
|
0.57
| 1個 | 7,664円(
8,430円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.36
|
0.9
|
6
|
50
|
0.57
| 1個 | 8,499円(
9,349円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.36
|
1.8
|
4
|
40
|
0.57
| 1個 | 8,468円(
9,315円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.36
|
1.8
|
6
|
50
|
0.57
| 1個 | 9,247円(
10,172円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.36
|
3
|
4
|
40
|
0.57
| 1個 | 8,524円(
9,376円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.36
|
3
|
6
|
50
|
0.57
| 1個 | 9,304円(
10,234円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.48
|
1.2
|
4
|
40
|
0.76
| 1個 | 7,664円(
8,430円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.48
|
1.2
|
6
|
50
|
0.76
| 1個 | 8,499円(
9,349円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.48
|
2.4
|
4
|
40
|
0.76
| 1個 | 8,410円(
9,251円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.48
|
2.4
|
6
|
50
|
0.76
| 1個 | 9,191円(
10,110円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.48
|
4
|
4
|
40
|
0.76
| 1個 | 8,468円(
9,315円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.48
|
4
|
6
|
50
|
0.76
| 1個 | 9,247円(
10,172円
) | 4日目 |
Loading...
高硬度鋼の高送り加工が可能な多刃ラジアスエンドミル。(刃径0.5~0.8mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針