(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSV02R050M10-03W4.0C
モジュラタイプカッタ HSV02/03 フライスヨウコウグ

モジュラタイプカッタ HSV02/03 HSV02R050M10-03W4.0C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,460円
税込単価
88,506円

安定した切りくずの生成により高能率な深溝加工を可能にした、経済的なサイドカッタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番

HSV02R050M10-03W4.0C 解除

Loading...

HSV02R050M10-03W4.0C の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

内部給油に対応する2タイプのカッタを拡充

 

内部給油で加工安定性が向上!

加工部位の冷却を確実に行い、切りくず滞留がないため、ダウンタイム軽減。

モジュラタイプカッタ HSV02/03 特長-1

モジュラーヘッド
(工具径φ32 - 63 mm)

モジュラタイプカッタ HSV02/03 特長-2

カッタヘッド・アダプタ
(工具径φ80 - 125 mm)

 

内部給油

モジュラタイプカッタ HSV02/03 特長-3
加工部位が確実に冷却され
寸法安定・切りくず滞留もなし!

外部給油

モジュラタイプカッタ HSV02/03 特長-4
 切れ刃が
    冷却されず
    短寿命
 溝内に切りくず
    滞留
モジュラタイプカッタ HSV02/03 特長-5
カッタ : TSV02R100A31.0-06W4.0C + TSA32-M25.4(φ100 mm, ZEFP = 6)
インサート : TVKX020202TN-MJ AH725
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 100 m/min
溝幅 : CW = 4 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT50
 
モジュラヘッド(工具径φ32 - 63 mm)
カッタヘッド・アダプタ(工具径φ80 - 125 mm)
モジュラタイプカッタ HSV02/03 特長-6モジュラーヘッド取付レンチ
(別売)
モジュラタイプカッタ HSV02/03 特長-7アダプタカッタヘッド
 

性能・試験情報

切削性能

モジュラタイプカッタ HSV02/03 切削性能-1

コッタレス
モジュラー

モジュラタイプカッタ HSV02/03 切削性能-2

従来モジュラー

モジュラタイプカッタ HSV02/03 切削性能-3
モジュラタイプカッタ HSV02/03 切削性能-4SUS304
カッタ: HSW06R032M10-02-10.0C
     (φ32, ZEFP = 2, CICT = 4)
インサート : WNGU060308TN-MJ AH3135
シャンク : SM10-L130-C20 (鋼)
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 100 m/min
溝幅 : CW = 10 mm
切削幅 : ae = 6 mm
切削油 : 内部給油
突出し長さ : 58 mm 鋼シャンク
使用機械 : 立形 M/C, BT50
 

外形図

モジュラタイプカッタ HSV02/03 外形図-1
モジュラタイプカッタ HSV02/03 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名ヨーク発電部品
カッタHSV02R063M10-04W4.0C (φ63 mm, ZEFP = 4)TSV04R125A37.0-06W6.0C(φ125 mm, ZEFP = 6)
インサートTVKX020202TN-MJTVKX04H302FN-MJ
材種AH725AH725
被削材S35Cインコネル718
モジュラタイプカッタ HSV02/03 加工事例-1モジュラタイプカッタ HSV02/03 加工事例-2
切削条件溝幅 : CW (mm)46
切削速度 : Vc (m/min)15030
刃当り送り : fz (mm/t)0.0330.07
送り速度 : Vf (mm/min)10032
切削幅 : ae (mm)180.8
加工形態溝加工溝加工
切削油内部給油内部給油
使用機械立形 M/C, BT30横形 M/C, BT50
結果モジュラタイプカッタ HSV02/03 加工事例-3モジュラタイプカッタ HSV02/03 加工事例-4
TungThinSlit モジュラは高い剛性によって、びびりのない安定した加工を達成した。従来品は溝内で切りくずの詰まりが発生していたが、TungThinSlit は内部給油によって安定した寿命と良好な加工面が得られた。
 

推奨切削条件

ISO被削材硬さ選択基準材種切削速度
Vc (m/min)
刃列当り送り: fz (mm/t)
HSV / TSV
ae / DC (mm)ae / DC (mm)
10%20%30%≦ 50%
モジュラタイプカッタ HSV02/03 推奨切削条件-1低炭素鋼
SS400, S15C など
- 200 HB第一選択AH72590 - 1800.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
耐欠損性重視AH13090 - 1800.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
高炭素鋼
S45C, S55C など
200 - 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
合金鋼
SCM440, SCr415 など
150 - 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
工具鋼
SKD11, SKD61 など
- 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
モジュラタイプカッタ HSV02/03 推奨切削条件-2ステンレス鋼
SUS304, SUS316 など
- 200 HB-AH13090 - 2000.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
モジュラタイプカッタ HSV02/03 推奨切削条件-3ねずみ鋳鉄
FC250, FC300 など
150 - 250 HB-AH120120 - 2300.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
ダクタイル鋳鉄
FCD400 など
150 - 250 HB-AH12090 - 1500.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
モジュラタイプカッタ HSV02/03 推奨切削条件-4チタン合金
Ti-6Al-4V など
- 40 HRC第一選択AH72530 - 400.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐欠損性重視AH13030 - 400.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐熱合金
インコネル718 など
- 40 HRC第一選択AH72520 - 350.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐欠損性重視AH13020 - 350.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃幅(mm)
刃数
外周側有効切れ刃数
適応インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSV02R050M10-03W4.0C

50
4
6
3
TVKX0202□

1個

80,460( 88,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定した切りくずの生成により高能率な深溝加工を可能にした、経済的なサイドカッタシリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

カタログ

HSV02R050M10-03W4.0Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラタイプカッタ HSV02/03の型番HSV02R050M10-03W4.0Cのページです。
型番HSV02R050M10-03W4.0Cに関する仕様情報を記載しております。

モジュラタイプカッタ HSV02/03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSV02R032M08-02W4.0C
HSV02R050S10-03W4.0C
HSV02R063M10-04W4.0C
HSV03R050M12-03W6.0C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃幅
(mm)
刃数 外周側有効切れ刃数 適応インサート

68,030円

( 74,833円 )
1個 -

1日目

32442TVKX0202□

84,520円

( 92,972円 )
1個 -

1日目

50463TVKX0202□

87,010円

( 95,711円 )
1個 -

1日目

63484TVKX0202□

80,460円

( 88,506円 )
1個 -

1日目

50663TVKX03X3□

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました