(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXN02R008MS05-01
高送り加工用カッタ HXN02R セッサクコウグ

高送り加工用カッタ HXN02R HXN02R008MS05-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,950円
税込単価
27,445円

【特長】・小型インサートを採用した小径高送り工具・ヘッド交換式エンドミル「Tu...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番

HXN02R008MS05-01 解除

Loading...

HXN02R008MS05-01 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

加工形態

高送り加工用カッタ HXN02R 加工形態-1
高送り加工用カッタ HXN02R 加工形態-2
形番DCX有効刃長
APMX
最大傾斜角
RMPX
最大突込み深さ
A
最大突き加工幅
W
最小ヘリカル
加工穴径
φD1
最大加工穴径
φD2
繰り広げ時の
最大切削幅
ae
HXN02R008MS05-0180.50.50.03211.513.25.87
HXN02R010MS06-02100.52.82.8213.8177.82
HXN02R012MS08-02120.51.91.9217.8219.81
HXN02R016MS10-04160.51.21.2225.82913.8
 

外形図

高送り加工用カッタ HXN02R 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 Lf(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXN02R008MS05-01

8
1
10

1個

24,950( 27,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型インサートを採用した小径高送り工具
・ヘッド交換式エンドミル「TungMeister」とのシャンクを共通化で利便性が向上します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

カタログ

Loading...

HXN02R008MS05-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用カッタ HXN02Rの型番HXN02R008MS05-01のページです。
型番HXN02R008MS05-01に関する仕様情報を記載しております。

高送り加工用カッタ HXN02Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HXN02R010MS06-02
HXN02R012MS08-02
HXN02R016MS10-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
寸法 Lf
(mm)

24,950円

( 27,445円 )
1個 -

1日目

10216

26,350円

( 28,985円 )
1個 -

1日目

12218

37,040円

( 40,744円 )
1個 -

1日目

16420

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました