(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1112

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
162,571円
税込単価
178,828円

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロスコープ
  • 倍率(倍):
    26~190
  • レンズ寸法(mm):
    Φ55×165
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 取付タイプ:
    テーブルスタンド式
  • 詳細タイプ:
    面発光照明付
  • 視野(mm):
    19×11~2.7×1.5
  • 作動距離(mm):
    105
  • セット内容:
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-718 LEDライト(面発光)/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム
  • JANコード:
    4962772811122

(i)ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は26~190倍です。L-859使用時の倍率は13~92倍です。

型番

L-KIT1112 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT1112

1個

162,571( 178,828円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
・A4サイズの面発光照明付き
・レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です
・ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです

(i)ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は26~190倍です。L-859使用時の倍率は13~92倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1112 【商品画像】

L-KIT1112

Loading...

L-KIT1112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1112の型番L-KIT1112のページです。
型番L-KIT1112に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1112のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました