(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-4533C
ひずみゲージ式センサー用インジケータ ヒズミゲージシキセンサーヨウ

ひずみゲージ式センサー用インジケータ AD-4533C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
126,000円
税込単価
138,600円

力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測す...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 電源:
    ACアダプター電源仕様:定格DC12V、9W(ACアダプター端子)/定格AC100~240V_50~60Hz、12W(付属ACアダプター含む)・DC電源仕様:定格DC12~24V、9W
  • 種類詳細:
    インジケータ
  • 使用温度湿度範囲:
    0~40℃、85%RH以下(非結露)

(i)ご注意

  • CC-Link接続機種は、AD-4533Cのみとなります。
  • 付属のACアダプターは日本及び北米での安全規格に適合するものです。

型番

AD-4533C 解除

Loading...

AD-4533C の仕様・寸法情報

型番
仕様詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-4533C

CC-Link付き
4981046101486

1個

126,000( 138,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。

(i)ご注意

  • CC-Link接続機種は、AD-4533Cのみとなります。
  • 付属のACアダプターは日本及び北米での安全規格に適合するものです。

カタログ

Loading...

AD-4533Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひずみゲージ式センサー用インジケータの型番AD-4533Cのページです。
型番AD-4533Cに関する仕様情報を記載しております。

ひずみゲージ式センサー用インジケータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-4533
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様詳細 JANコード

75,000円

( 82,500円 )
1個 -

2日目

CC-Linkなし4981046100748

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました