(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

口紐付き麻袋 TABシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAB-6090
口紐付き麻袋 TABシリーズ【20個入り】 ゴミブクロ

通常単価(税別)
16,971円
税込単価
18,668円

【特長】・天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です・通気性があり、食...

詳細情報を確認する

型番

TAB-6090 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAB-6090 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAB-6090

161-1852
600
900
4989999101492
10000.0

1パック

20個入り

16,971( 18,668円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です
・通気性があり、食糧の保管・輸送にも活用できます
【用途】
・貨物、クランプ、ボルトなどの輸送用
【材質】
・麻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

口紐付き麻袋 TABシリーズの型番TAB-6090のページです。
型番TAB-6090に関する仕様情報を記載しております。

口紐付き麻袋 TABシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAB-4862
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g)

7,921円

( 8,713円 )

20個入り

1パック -

4日目

161-185148062049899991014854400.0

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました