(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防草シート(耐候3~5年)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防草シート(耐候3~5年)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,096円
税込単価
10,006円

【特長】・200mm毎にラインが入っており、地面に固定する際などに杭打ちの目安...

詳細情報を確認する

型番

BOS31050 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BOS31050

1個

9,096( 10,006円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200mm毎にラインが入っており、地面に固定する際などに杭打ちの目安としてご活用ください
・織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します
・扱いやすい短いタイプの防草シートです
【用途】
・通路や庭の草よけ対策として
・防草シートとして
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防草シート(耐候3~5年)の型番BOS31050のページです。
型番BOS31050に関する仕様情報を記載しております。

防草シート(耐候3~5年)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました