(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ネット(仮設工業会認定外品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSNE-5050-W
安全ネット(仮設工業会認定外品) ボウゴネット

通常単価(税別)
9,551円
税込単価
10,506円

【特長】・ナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

TSNE-5050-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSNE-5050-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSNE-5050-W

5×5
4989999022186
160-6716
4000.0

1個

9,551( 10,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。
【用途】
・高所作業、建築現場の工具や物品の落下防止に。
・ブルーシートの荷押さえ用として。
【材質】
・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ネット(仮設工業会認定外品)の型番TSNE-5050-Wのページです。
型番TSNE-5050-Wに関する仕様情報を記載しております。

安全ネット(仮設工業会認定外品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSNE-100100-W
TSNE-50100-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

39,118円

( 43,030円 )
1個 -

1日目

10×104989999022209160-671416000.0

18,467円

( 20,314円 )
1個 -

1日目

5×104989999022193160-67158000.0

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました