(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ネット(仮設工業会認定品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ネット(仮設工業会認定品)

通常単価(税別)
21,988円
税込単価
24,187円

【特長】・高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します・仮...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

型番

TSN-5050-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSN-5050-W

5×5
4989999022223
160-6720
8500.0

1個

21,988( 24,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します
・仮設工業会での落下試験に合格した認定品です
【用途】
・高所作業、建築現場の落下防止に
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ネット(仮設工業会認定品)の型番TSN-5050-Wのページです。
型番TSN-5050-Wに関する仕様情報を記載しております。

安全ネット(仮設工業会認定品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSN-50100-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

44,456円

( 48,902円 )
1個 -

4日目

5×104989999022230160-671817000.0

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました