(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製台車 フラットカート 2×4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-CART2X4BK
樹脂製台車 フラットカート 2×4 ダイシャ

通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・二輪にも四輪にもトランスフォームする次世代カートです・四輪時は大型運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    70
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    127(自在)/86.5(固定)
  • ハンドル高さ(mm):
    910/790/670
  • 高さ(mm):
    200
  • 長さ(mm):
    630
  • 幅(mm):
    385
  • 質量(g):
    7400.0
  • 材質1:
    フレーム:スチール製
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

F-CART2X4BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

F-CART2X4BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-CART2X4BK

4580132434110
355-2126

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二輪にも四輪にもトランスフォームする次世代カートです
・四輪時は大型運搬も可能で、二輪時ではわずかなスペースでの運搬も可能です
・収納もわずか13cmの隙間に収納可能と、使えるシーンが多く、使わない時に邪魔にならない仕様です
【用途】
・車載用台車として
・狭い場所での運搬に
・悪路が多い屋外での運搬に
【材質】
・フレーム:スチール製
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製台車 フラットカート 2×4の型番F-CART2X4BKのページです。
型番F-CART2X4BKに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製台車 フラットカート 2×4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-CART2X4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

13,000円

( 14,300円 )
1個 -

1日目

4580132433311237-5945

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました