(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

土木シート DBS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

土木シート DBS-2

通常単価(税別)
21,387円
税込単価
23,526円

【特長】・PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです・耐食性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    2×100
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • JANコード:
    4989999804249
  • トラスココード:
    207-4836
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 色詳細:
    黄土色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBS-2

1個

21,387( 23,526円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです
・耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません
・土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます
【用途】
・河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土木シート DBS-2の型番DBS-2のページです。
型番DBS-2に関する仕様情報を記載しております。

土木シート DBS-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました